Ovládání strojních nebo výrobních zařízení se nezdá být příliš složitým úkolem. Věci se však stávají poněkud složitějšími tehdy, když se tyto činnosti mají provádět v oblastech s nebezpečím výbuchu. Pro tyto účely společnost Pepperl+Fuchs nabízí rozsáhlou řadu ovládacích stanic Ex e, pro které byly nedávno uvedeny nové a extrémně univerzální ovládací prvky. Jedná se například o následující ovládací prvky:
Ovládací stanice mají certifikaci Ex de, Ex ib a Ex tb pro použití ve všech nebezpečných oblastech do zóny 1 a 21. Všechny zmíněné ovládací prvky jsou umístěny ve víkách pouzdra a mohou být volně kombinovány do různých formátů pouzder. Odolné materiály umožňují i použití v oblastech s náročným prostředím nebo s vysokými hygienickými nároky. Kabelové vstupy a typy průchodek se integrují podle specifikací zákazníka.
Základnou pro aplikaci ovládacích prvků jsou dvě řady vysoce kvalitních pouzder. Řada GLCP je založena na pouzdrech vyrobených z polyesteru zpevněného skelnými vlákny. Pro ovládací stanice je k dispozici sedm různých velikostí. Až 35 nových ovládacích prvků může být integrováno v jednom pouzdru, což umožňuje dosažení prostorově nejúspornějšího řešení ovládání.
Ovládací stanice řady FXLSCP jsou vyrobeny z odolné nerezové oceli s vynikající odolností proti korozi a jsou k dispozici v pěti velikostech. Jejich elektrolyticky leštěný povrch vytváří ochranu proti vzniku skvrn. Největší verze pouzdra je připravena pro integraci až 56 ovládacích prvků. Pouzdra FXLSCP jsou vybavena utěsněním se zpětnou přírubou, což zabraňuje vnikání nahromaděného prachu, nečistot a vlhkosti do pouzdra při otevřeném víku se závěsy.
Naše střediska Solution Engineering Center se nacházejí na celém světě a budou vám poskytovat podporu během vytváření vašeho individuálního řešení – od výběru ovládacích prvků a pouzder, přes konstrukci a výrobu,, až po závěrečné uvedení do provozu vaší individuálně přizpůsobené ovládací stanice. Kontaktujte nás a specifikujte své individuální požadavky.