Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Měřicí světelná mříž LGM

2013-11-25

Měření s inteligencí

The measuring LGM light grids
Měřicí světelné mříže LGM osvobozují uživatele od složitého vyhodnocování nutného při použití jednotlivých paprsků

Doba složitého jednopaprskového vyhodnocování pro standardní úlohy a zdlouhavé konfigurace je pryč. Nová měřicí světelná mříž řady LGM je nejnovějším členem rodiny automatizačních světelných mříží společnosti Pepperl+Fuchs. Tento produkt výrazně převyšuje ostatní měřicí světelné mříže na trhu tím, že má 16 předem definovaných možností měření integrovaných v jednotce. Uživatelé si mohou ze způsobů vyhodnocování vybrat optimální režim pro své aplikace a přímo přijímat naměřené hodnoty v milimetrech – například nejnižší a nejvyšší polohu objektu, součet, průměr atd.


IO-Link poskytuje výstupní data měření v milimetrech

Naměřené hodnoty jsou digitálně přenášeny v extrémně rychlých cyklech, i při aktivovaných zkřížených paprscích, pomocí rozhraní IO-Link, které umožňuje pohodlné uvádění do provozu a údržbu na úrovni řídicího systému. Parametrizace a konfigurace se dokončují pomocí počítače – není nutný externí programátor ani další software.


Nastavení nových standardů

Měřicí světelná mříž LGM je k dispozici s různými rozlišeními a výškou pole až 3200 mm, což umožňuje velký rozsah měření. Světelné mříže mají ultra nízký profil, aby se vešly do stísněných prostorů. Inovativní montážní příslušenství nevyžaduje použití nástrojů a usnadňuje a urychluje instalaci, seřizování a výměnu. Hliníkové pouzdro s krytím IP67 odolává náročnému prostředí i při teplotách chladíren. Tyto měřicí světelné mříže nastavují se svým kompaktním provedením, funkcemi a jedinečným poměrem ceny a výkonnosti nové standardy.