Štěrkopískovny obsahují stavební materiály, jako je písek, drcené kamení a štěrk. Tyto materiály se těží z hloubky až 50 m a musí být vhodně skladovány až do okamžiku odvezení z prostoru štěrkopískovny. Pásové dopravníky přepravují stavební materiály do sil. Ultrazvukové senzory zjišťují dosažení maximální výšky naplnění sil. Ultrazvukové senzory řady F260 jsou velmi vhodné pro tuto aplikaci.
Pomocí ultrazvukového měření doby průběhu impulsu ultrazvukové senzory zjišťují vzdálenost od povrchu plněného materiálu a přenášejí tuto hodnotu do řídicí místnosti sila na štěrk. Odtud je možno zastavit další plnění a zabránit přeplnění. Tento proces je řízen analogovým výstupem ultrazvukového senzoru. Zařízení jsou také vybavena dvěma spínacími výstupy. Jeden výstup poskytuje předběžnou výstrahu, že bude brzy dosaženo maximální výšky naplnění sila. Druhý spínací výstup zajišťuje vypnutí při úplném naplnění sila.
Detekční dosah těchto ultrazvukových senzorů je až 10 m. Senzory mohou nepřetržitě sledovat plnění sila. Tato řada se vyznačuje širokým rozsahem teplot -25 °C až +70 °C. Při použití v silech na drcený kámen, který vytváří velké množství prachu, se může maximální detekční dosah senzorů 10 m zkrátit na 6 m.
Řada F260 nabízí následující verze analogového výstupu (včetně 2 spínacích výstupů se spínacími nebo rozpínacími kontakty):
4 mA až 20 mA, UCxxx-F65-IE..-V15
0 V až 10 V, UC10000-F260-UE..-V15
Dále je pro účely uvádění do provozu a parametrizace ke všem verzím dodáváno programovací rozhraní 3RX4000-PF se softwarem SONPROG pro systém Windows.
Ultrazvukový senzor umístěte přesně do středu sila tak, aby vyzařovaný kužel nedosahoval ke stěnám sila. Jinak by senzor mohl detekovat stěny sila nebo materiál ulpívající na stěnách.
Aby se zajistil adekvátní odraz zvuku při zvětšující se výšce naplnění, nastavte vyzařovaný kužel ultrazvukového senzoru pod malým úhlem ke středu kuželu sypaného materiálu. Model F260 je možno v držáku naklonit až o 10°.
Je nutné zohlednit také slepý prostor mezi hlavou senzoru (bílá) a začátkem měřicího rozsahu (80 cm). Pokud se výška naplnění nachází v tomto prostoru, mohou nastávat chyby měření. Pokud jsou nainstalovány dvě sondy, je nutné nastavit multiplexní provoz pomocí softwaru SONPROG a propojit ultrazvukové senzory pomocí synchronizačního konektoru „XI“.
Společnost Pepperl+Fuchs vám nabízí různé dokumenty ke stažení, které obsahují poznatky o ultrazvukových senzorech. Kromě obecného průvodce technologiemi používanými v ultrazvukových senzorech si nyní můžete stáhnout novou příručku zaměřenou na detekci zdvojeného materiálu pomocí ultrazvukových senzorů. Získejte zdarma dokumenty ve formátu PDF a využijte cenné poznatky a rady pro praktické použití!