Standardní odolný panelový počítač VisuNet XT pro ropný a plynárenský průmysl byl vylepšen. Na základě hodnocení zákazníků a našich odborných znalostí na poli ropného a plynárenského průmyslu nyní počítač VisuNet XT disponuje novými důležitými funkcemi.
Počítač VisuNet XT je extrémně odolný. Nyní je vhodný i do těch nejchladnějších podmínek. Implementace dodatečných ohřívačů umožňuje použít tento odolný panelový počítač v chladných podmínkách, kdy teplota dosahuje až -40 °C. Jeho celková teplotní odolnost v rozsahu -40 °C až +65 °C je nejlepší mezi podobnými zařízeními na trhu.
Počítač je vybaven i předním rozhraním USB typu A umožňujícím připojit paměti Memory Stick chráněné před výbuchem. Tento typ pamětí slouží k nahrávání softwaru i jako jeho aktivační kód a umožňuje extrakci dat. Počítač VisuNet XT ukládá data na rychlém disku SSD. Díky tomu, že jsou všechny moduly I/O nehořlavé, předčí počítač VisuNet XT všechna podobná zařízení na trhu.