Nový napájecí zdroj vysílače KCD2 STC EX1.ES.SP s jiskrovou bezpečností SIL3 rozšiřuje rozsáhlé portfolio modulů rozhraní KC. Kromě verze se šroubovými svorkami je tento nový napájecí zdroj vysílače k dispozici i s praktickými pružinkovými svorkami. Tento způsob rychlého připojování umožňuje spolehlivé a bezúdržbové připojení kabelů a nabízí uživateli vyšší flexibilitu.
Nový napájecí zdroj vysílače je klasifikován jako zařízení SIL3, a proto splňuje všechny bezpečnostní požadavky a je schválen pro jiskrově bezpečné aplikace v souladu s IEC 61508. Výhodou tohoto je, že k vytvoření jiskrově bezpečného obvodu signálu pro SIL3 je nutný jen jeden napájecí zdroj. Dosud byla nutná dvě zařízení SIL2. Tyto vícenáklady je nyní možno eliminovat. Pro aplikace SIL2 existuje významná výhoda. Díky novému napájecímu zdroji s klasifikací SIL3 jsou předepsané intervaly testování v aplikacích SIL2 prodlouženy. V důsledku toho je omezena náročná údržba.
Jednokanálový napájecí zdroj vysílače poskytuje aktivní a pasivní standardní signál 4 až 20 mA a také výstupní signál 1 až 5 V pro řízení, a je široký pouze 12,5 mm. Úzké provedení zajišťuje efektivní použití v dostupném prostoru v rozvaděči.. Montáž na lištu DIN (35 mm) s Power Rail umožňuje i přenos diagnostických informací autodiagnostiky ve formě souhrnného chybového hlášení. Diagnostické informace jsou potom signalizovány červenou diodou LED a jsou pro uživatele snadněji viditelné. Nový napájecí zdroj vysílače má vstup pro 2drátové vysílače SMART a zdroje proudu. Je možno volit provozní režim zdroj/spotřeba.