Inteligentní provozní sběrnice fieldbus reprezentuje novou generaci komponentů provozní sběrnice fieldbus FieldConnex® umožňujících diagnostiku, která nejen inteligentně myslí, ale i mnohem autonomněji zasahuje za účelem prevence poruch. Společnost Pepperl+Fuchs přináší se svými nejnovějšími produkty v tomto portfoliu na trh novou bariéru FieldBarrier. Bariéra FieldBarrier je vybavena sledováním fyzické vrstvy každého jednotlivého výstupu. Tato ekonomická a nejmodernější technologie přináší výhodu maximální dostupnosti vašeho zpracovatelského provozu.
Inteligentní správa zatížení nové bariéry FieldConnex® FieldBarrier poskytuje nejlepší ochranu proti poruchám segmentů. Aktivuje výstupy sekvenčním způsobem, až do hodnoty maximálního povoleného zatížení, a tím brání vzniku nadměrných nárázových proudů. Pokud za provozu hrozí nebezpečí přetížení, dojde k vypnutí méně důležitých spotřebičů. Za účelem vypnutí nebo deaktivace při poruše se omezí napájení výstupu na hodnotu nižší než 1 mA. Tímto se zabrání přetížení a ochrání váš procesní systém. Po odstranění poruchy bariéra FieldBarrier automaticky reaktivuje výstup.
Nový komponent FieldConnex® umožňuje poprvé v historii ekonomicky sledovat fyzickou vrstvu na výstupu FieldBarrier. Zhoršení kvality signálu na kritickou hodnotu je rozpoznáváno a lokálně signalizováno prostřednictvím diody LED a prostřednictvím diagnostického softwaru v řídicí místnosti. Realizace je snadná – prostřednictvím modulu pro pokročilou diagnostiku (ADM) – bez nutnosti konfigurace nebo adresování. Tento inovativní systém sledování je dalším krokem k dosažení maximální transparentnosti provozní sběrnice fieldbus.
Nová bariéra FieldConnex® FieldBarrier je vybavena funkcemi, které předtím nabízela pouze ochrana segmentů Segment Protector. Zařízení detekuje dynamiku signálu způsobenou nárazem kontaktů, uvolněnými kontakty nebo vibracemi dílů a dokáže je odlišit od regulérních signálů provozní sběrnice fieldbus. Díky tomu jsou detekovány a izolovány typické vzory poruch každého výstupu. To platí i při dočasných poruchách nebo přetížení na hranici zkratu, které se nesnadno detekují a sledují, například poruchy způsobené vniknutím dešťové vody.
Bariéra FieldConnex® FieldBarrier kromě toho vytváří nové standardy v oblasti dosahu kabelů a připojitelných přístrojů. V jednom segmentu mohou být provozovány až tři bariéry FieldBarrier s 8, 10 nebo 12 výstupy, při maximální délce kmenového vedení – s celkovou délkou v rámci možností standardů provozní sběrnice fieldbus. Nová bariéra FieldBarrier je k dispozici ve formě předinstalovaného pouzdra v různých velikostech, materiálech a s různým příslušenstvím. Je nejkompaktnější na trhu, ale i tak ještě poskytuje dostatek prostoru pro komfortní práci a připojování kabelů. Vyberte pro svoje zařízení bariéru FieldConnex® FieldBarrier!