Technologie Pulse Ranging Technology (PRT) je inovativní metoda měření od společnosti Pepperl+Fuchs. Technologie PRT je dobře etablovaná v mnoha oblastech automatizace. Vícepaprskový LED snímač R2100 posouvá hranice možností o krok dál tím, že kombinuje naši technologii PRT s Ultra-IR LED a vícepaprskovým skenováním. Nyní je technologie PRT výkonnější než kdykoliv předtím a poskytujedvourozměrné měření v ploše namísto jednobodového měření. Díky svým několika vysílačům širokých paprsků zajišťuje R2100 detekci objektů s nepravidelnými plochami.
Senzory s PRT vysílají velmi krátký světelný impuls vysoké intenzity. Provádějí výpočet vzdálenosti na základě doby průběhu impulzu odraženého světla. Na rozdíl od jiných senzorů s měřením doby průběhu impulzu, který vysílají nepřetržitý světelný paprsek, vysílají senzory PRT krátké impulzy vysoké intenzity až 250 000krát za sekundu. Ve srovnání s nepřerušovaným zdrojem může být hustota energie impulzu PRT až 1000krát větší. To umožňuje stabilní a velmi spolehlivou detekci i na vzdálenost 300 metrů, případně více. Na rozdíl od senzorů používajících princip triangulace není detekční dosah senzoru PRT limitován geometrickým uspořádáním optiky senzoru. V důsledku toho je možno používat senzory PRT s menšími pouzdry pro mnohem delší detekční dosahy a zajišťovat tak vynikající kvalitu měření.
Vícepaprskový LED snímač R2100 má sofistikovanou konstrukci pro maximální efektivitu. R2100 v kombinaci s inovativními technologiemi poskytuje spolehlivé výsledky měření. Je nejlepším řešením pro náročné aplikace ve vnitřním i venkovním prostředí v oblasti mobilních zařízení, interní logistiky a strojů a technologických celků.
R2100 se perfektně hodí k detekci hrany žací lišty sklízecích strojů. Několikanásobné vysílače jsou uspořádané vedle sebe a pokrývají 2D oblast větší než 88 stupňů. LED snímač zajišťuje přesné navádění při sklizni. Konstrukce snímače neobsahuje pohyblivé díly, které by mohly selhat nebo se časem opotřebovat. Takto je zajištěna velmi dlouhá životnost, odolnost a stabilita měření. I na nerovných površích polí poskytuje spolehlivé výsledky měření.