Farmář Michael každý víkend nabízí své vypěstované produkty na farmářském trhu. Tento víkend má na prodej spoustu jablek. Lidem na trhu je chce prodat zabalené v sáčcích. Za tím účelem váží šest různě těžkých sáčků, od jednoho kilogramu do šesti kilogramů. Potom Michael označí jednotlivé sáčky tak, že každý sáček obsahuje tolik kilogramů jablek, kolik je uvedeno na označení na sáčku. Sáček s označením „1 kg“ obsahuje přesně jeden kilogram jablek. Sáček s označením „2 kg“ obsahuje dva kilogramy jablek atd.
Farmář Michael přijde se šesti sáčky na trh. Po příchodu na trh začne náhle pochybovat, jestli sáčky označil správně. Má k dispozici pouze jednoduché dvouramenné váhy a chce zkontrolovat hmotnosti.
Kolikrát musí Michael vážit jablka, aby zjistil, zda jsou sáčky správně označené, nebo zda při označení udělal chybu?
Farmář Michael musí pro zjištění, zda jsou sáčky s jablky správně označené, vážit jablka pouze dvakrát.
1. První vážení
Na jednu stranu dvouramenných vah dáte sáček s označením „6 kg“ a na druhou stranu tři sáčky s označením „1 kg“, „2 kg“ a „3 kg“.
Nyní existují dvě možnosti:
2. Druhé vážení
Při druhém vážení dáte dva sáčky s označením„6 kg“ a „1 kg“ na levou misku vah a dva sáčky s označením „5 kg“ a „3 kg“ na pravou misku vah. Jedině při této kombinaci je pravá miska vah těžší než levá. V tomto případě byly sáčky „6 kg“ a „1 kg“ i „5 kg“ a „3 kg“ správně označené. Pokud je pravá miska vah lehčí než levá, potvrzuje to chybu v označení sáčků. Jaké případy jsou myslitelné? Viz níže uvedená tabulka.
Nakonec bylo nutné ověřit, zda jsou správné informace na sáčcích „2 kg“ a „4 kg“.
Sáčky „1 kg“, „2 kg“ a „3 kg“ již byly váženy společně. Protože u sáčků „1 kg“ a „3 kg“ bylo ověřeno, že jsou správně označené, můžete konstatovat, že i sáček s označením „2 kg“ je označen správně – pomocí vylučovací metody. Nyní zbývá pouze sáček „4 kg“. Prošel kontrolou s ostatními, a proto musí být označen správně.