Vysoká a dlouhodobá spolehlivost, maximální ochrana osob a vybavení ve spojení s prostorově úspornou, kompaktní konstrukcí pouzder – tyto silné stránky charakterizují nové převodníky signálu SC-System. Touto řadou nově navržených výrobků společnost Pepperl+Fuchs opět demonstruje své dlouholeté zkušenosti v oblasti bezpečnosti práce. Nové převodníky signálu SC-System jsou ideální pro obecné použití a nabízí vám mnohem více, než jen naprosto spolehlivou procesní komunikaci.
Získejte více prostoru ve skříni rozvaděče! Mimořádně kompaktní konstrukce pouzdra převodníků SC-System umožňuje efektivní využití prostoru skříně. Se šířkou pouhých 6 mm snižují pouzdra převodníků prostorové požadavky na minimum. Výška pouhých 97 mm zajišťuje kompaktní svislé uspořádání. Moduly lze snadno umístit do stísněných prostor mezi kabelovými kanály.
Získejte větší flexibilitu díky rozšířeným rozsahům pracovních teplot! Nová řada převodníků signálu SC-System používá nejmodernější konstrukci obvodů zcela bez použití elektrolytických kondenzátorů. Tyto kondenzátory při vyšších okolních teplotách vysychají a ztrácejí kapacitu. Použité alternativní součástky takovým procesům stárnutí nepodléhají. Energeticky úsporná konstrukce navíc snižuje vnitřní zahřívání. Díky těmto vlastnostem jsou moduly SC-System schopny pracovat v širokém rozsahu teplot -25° C až +70 °C.
Zajistěte si maximální bezpečí! V mnoha provozovnách jsou používána zařízení napájená střídavým proudem, např. čerpadla, motory a ventilátory. Snímače umístěné uvnitř těchto zařízení sledují teplotu, frekvenci nebo vibrace. Pokud dojde k chybám při montáži nebo zapojení, je ochrana před úrazem elektrickým proudem velmi důležitá. Díky vysokým pracovním a testovacím napětím 300 V a 2,5 kV, chrání galvanicky oddělené převodníky signálu osoby a vybavení před zraněními a škodami způsobenými nebezpečným přepětím.
Převodníky SC-System kombinují nejsilnější stránky srovnatelných zařízení v jediné produktové řadě. Seznamte se s novou řadou převodníků signálu a získejte stručný přehled všech potřebných informací!