V ocelářském průmyslu, loďařství, důlním průmyslu či na vrtných plošinách je často potřeba přemisťovat materiály vážící stovky tun. Požadovaný výkon pro tento účel zajišťují velké asynchronní motory. Pro zpětnou vazbu strojů za účelem řízení rychlosti a sledu jednotlivých kroků procesu se používají mimořádně robustní rotační snímače, například nová řada ENI11HD.
Neustálé vibrace, velké nárazy a proudy z hřídelí jsou natolik silné, že dokážou zničit kuličková ložiska v konvenčních rotačních snímačích – nikoli však ve snímačích ENI11HD. Tyto nové odolné inkrementální rotační snímače dokážou takovým pulzujícím proudům vzdorovat. Díky robustní konstrukci rotační snímače nepodléhají vlivu elektrických proudů vytvářených indukovaným napětím a stálým otáčením hřídelí motorů.
Nové odolné inkrementální rotační snímače ENI11HD jsou velmi robustní a kombinují dlouhou životnost s vysokou spolehlivostí. Kryt na rozbočovači, kterým lze otočit 4krát o 90 °, umožňuje větší flexibilitu při instalaci. Snadné připojení kabelů šetří čas při instalaci a umožňuje volnost použít v terénu různé kabely.