Smyčkový převodník HART (HLC) od společnosti Pepperl+Fuchs vám umožní využít skryté výhody vašich stávajících přístrojů. Jediný smyčkový převodník na trhu schválený pro výbušná prostředí zpřístupní všechny informace z vašich vysílačů a ventilů HART. Může se jednat o tato zařízení:
Díky své všestrannosti představuje smyčkový převodník HART universální řešení pro ty, kdo plánují modernizaci nebo dovybavení provozního zařízení.
Například vysílače hmotnostního průtoku vybavené protokolem HART zaznamenávají tři proměnné procesu (tlak, teplotu a rozdíl tlaků). Pomocí těchto proměnných provádějí interní výpočet pro odvození hmotnostního průtoku. Informace o hmotnostním průtoku jsou vysílány jako standardní signál 4…20 mA do řídicího systému. Pokud nemáte řídicí systém schopný zpracovat komunikaci HART, nelze bohužel získat přístup k primárním veličinám, které se pro výpočet výstupního průtoku používají.
Sledování těchto proměnných však může být žádoucí, pokud je jedna nebo více z těchto proměnných obzvláště důležitá pro kvalitu nebo bezpečnost procesu. V takové situaci smyčkový převodník HART získává z multivariačních vysílačů užitečné informace, které dříve nebyly dostupné.
Smyčkový převodník HART, který je transparentně nainstalován napříč přístrojovou smyčkou 4…20 mA, snímá digitální data HART, která jsou neustále vysílána vodiči analogové smyčky chytrého vysílače, a převádí je na standardní signály 4…20 mA, které může snadno přijímat distribuovaný systém řízení (DCS) nebo programovatelný logický automat (PLC).
To vám umožní neustále sledovat druhou, třetí a čtvrtou proměnnou multivariačního vysílače. Každý analogový kanál smyčkového převodníku HART lze individuálně naprogramovat, aby sledoval proměnné dle vašeho výběru.
Smyčkový převodník HART lze objednat se 2 nebo 4 dalšími reléovými výstupy. Ty je možné používat jako tradiční nouzová vypínací zařízení k upozorňování na vysoké nebo nízké podmínky procesu na základě vypínacích hodnot nastavených uživatelem. Rozdíl mezi smyčkovým převodníkem HART a tradičním nouzovým vypínacím zařízením je v tom, že smyčkový převodník HART nereaguje na analogový signál smyčky, ale na digitální informace HART.
Díky tomu lze smyčkový převodník HART nastavit tak, aby sledoval jakoukoli dostupnou dynamickou proměnnou HART. Například v případě multivariačního vysílače hmotnostního průtoku lze relé nastavit tak, aby se sepnulo, když čtvrtá proměnná vysílače (teplota) přesáhne spouštěcí hodnotu nastavenou uživatelem. Každé vypínání lze přiřadit individuálně. Obě nouzová vypínací zařízení lze přiřadit ke sledování stejné proměnné procesu, nebo lze každé nastavit tak, aby reagovalo na jinou proměnnou procesu.