Moderní závody, kde se manipuluje materiálem, se často značně liší z hlediska uspořádání budov a konstrukce. Na základě strukturálních vlastností jednotlivých budov existují různé vzdálenosti a možnosti orientace pro čtečky čárového kódu, které sledují tok materiálu závodem.
Aby byla zaručena spolehlivá identifikace přepravovaného materiálu přesně ve správný čas, flexibilní snímač je nutností. Se svou rozsáhlou řadou příslušenství je snímač čárového kódu VB14N spolehlivým řešením pro všechny druhy aplikací čtení. Zmenšuje také počet typů snímačů potřebných v závodě z minimálně tří na pouhý jeden.
Ve skladech logistických firem je tok zboží závodem koordinován pomocí čárových kódů. V oblasti příjmu zboží jsou čárové kódy na dodávkách od různých dodavatelů umístěny v různých výškách. Ke čtení čárových kódů na stranách obalů je nutný snímač s oscilačním zrcadlem. Nástavec OM-VB14N s oscilačním zrcadlem umožňuje snímači čárového kódu VB14N provádět tento úkol. Produkty jsou závodem přepravovány v přepravkách. Obvykle to znamená nutnost čtení čárového kódu ze strany. Ale pokud jsou v sousedních řadách pásové dopravníky, může být dostupný prostor pro montáž snímače limitován na pouhých několik centimetrů. Řešením je snímač s optikou směřující na stranu, a vychylovací zrcadlo DM-VB14N umožňuje snímači VB14N tento úkol snadno splnit.
V určitých bodech procesu se přepravky natočí a přepravují se bokem. Čárový kód je potom umístěn na přední části obalu a čte se shora. V tomto případě je nutné čárový kód číst pod úhlem až 45 stupňů, takže se snímač čárového kódu VB14N používá bez vychylovacího zrcadla. V oblasti výstupu zboží jsou balíky umístěny tak, že čárové kódy jsou vždy na jedné ze dvou stran. V závislosti na velikosti balíku je čárový kód umístěn tak, že čáry jsou orientovány vodorovně a jsou v různých výškách. V těchto situacích musí být na obou stranách balíků snímače čárového kódu s velkým čtecím polem a možností síťového propojení. Snímače VB14N mají možnost vzájemného síťového propojení až 32 snímačů pomocí ID-NET, a proto jsou vhodné i pro tento typ aplikace.
The scanner boasts excellent reading performance, even with low barcode contrast. The mode button on the device makes teaching in codes very convenient. A deep-freeze version with an extended temperature range is also ideal for applications featuring temperatures down to –35 °C, for example in deep-freeze storage facilities. A comprehensive range of accessories gives users the greatest possible flexibility for their applications. The VB14N can also be converted to all common fieldbuses via the CBX500 modular gateway.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.