V parku se nachází velký rybník, jehož hladina je pokrytá spoustou leknínů. Jeden z nich je přesně 10 cm nad hladinou rybníka. Náhle začne foukat silný vítr a lekníny mírně odvane. Leknín, který původně čněl 10 cm nad hladinou rybníka, se nyní nachází přímo na hladině ve vzdálenosti 60 cm od původní polohy.
Jak hluboký je rybník?
V bezvětří roste leknín kolmo ke dnu a k hladině rybníka. Kvůli silnému větru se leknín posune a následně jeho stonek zcela zmizí pod hladinou. Podle Pythagorovy věty lze hloubku rybníka vypočítat následovně:
x2 + 602 = (x + 10)2
x2 + 3600 = x2 + 20x + 100
20x = 3500
x = 175 (cm)
Hloubka rybníka je 1,75 m.