Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Snadné a spolehlivé sledování pole pomocí detekčního 2D laserového skeneru R2000

2014-09-12

R2000 Detection 2D laser scanner
Objevte detekční 2D laserový skener R2000.

Detekční 2D laserový skener R2000 vyniká mimořádnou schopností detekce. Přepínací skener řady R2000 zaujme technickými vlastnostmi a snadnou manipulací. Laserový skener lze používat pro širokou škálu činností, například v interní logistice nebo při manipulaci s materiálem.


Velice přesné výsledky měření díky technologii PRT (Pulse Ranging Technology)

2D laserový snímač vybavený inovativní technologií PRT (Pulse Ranging Technology) zaručuje přesné a spolehlivé výsledky měření v různých prostředích a s různými objekty. Detekční laserový skener R2000 je vybaven měřicím modulem, který se otáčí na pevné ose, takže umožňuje 360° měření naprosto stejné úrovně. Díky vysokému úhlovému rozlišení až 0,071° lze detekovat i ty nejmenší objekty, například tenké dráty. Kromě toho detekční 2D laserový skener R2000 překvapí svým kompaktním provedením, které umožňuje rychlou mechanickou integraci.


Snadná manipulace

Kromě vysoké úrovně výkonu přesvědčí speciální detekční laserový skener R2000 pro sledování i snadnou a intuitivní manipulací. Pomocí ovladače Device Type Manager (DTM) se rychle určí až 4 volně definovaná detekční pole.


Univerzální zařízení pro nejrůznější detekce a sledování

Detekční 2D laserový skener R2000 hravě zvládá řadu monitorovacích úloh:

  • Kontrola přesahu a mezer a detekce prázdných skladovacích oddělení v systému ASRS
  • Předcházení kolizím u automaticky řízených vozidel (AGV), zakládacích jeřábů a podvěsných dopravníků
  • Volně se pohybující plošiny


Detekční 2D laserový skener R2000 spolehlivě pozná rozbité palety.

Vadné palety a vyčnívající díly mohou ve skladech s vysokými regály způsobit kolizi během automatického rozdělování do jednotlivých oddělení a tím způsobit značné škody na majetku. Osa skenování roviny v kombinaci s ostrým světelným bodem, který prochází přímo pod krytem, umožňuje sledování jen několik milimetrů pod kontrolní úrovní. Spolehlivě se detekují a zobrazí i malé úlomky nebo rozbité palety.


Nejdůležitější vlastnosti detekčního 2D laserového skeneru R2000

  • Vysoká přesnost a spolehlivost díky inovativní technologii PRT (Pulse Ranging Technology)
  • Velmi přesný ostrý světelný bod umožňuje detekci malých objektů, reflektorů nebo hran
  • Viditelnost na všechny strany díky 360° měření
  • Stabilní skenovací osa bez otřesů zaručuje přesné sledování skenovaného povrchu
  • Nejvyšší úhlové rozlišení ze všech digitálních skenerů I/O na trhu – 0,071° – zaručuje detekci mimořádně malých objektů
  • Jednoduchá manipulace – 4 volně konfigurovatelná detekční pole se snadno spojí s digitálními výstupy