Společnost Pepperl+Fuchs nabízí řešení automatizace procesů na míru, včetně kombinací Ex de. Tato řešení Ex de v sobě spojují výhody zajištěné ochrany Ex e a pevného závěru Ex d. Jsou tvořeny kombinací skříně Ex d nahoře a skříně Ex e, které obsahuje svorky a ovládací prvky v konfiguracích podle požadavků zákazníka. Pouzdra jsou bezpečně propojena prostřednictvím speciálních kabelových průchodek. Příruba mezi oběma díly zbraňuje usazování nečistot a pronikání vlhkosti.
Komponenty pro řízení procesů nebo elektrická zařízení, která nejsou konkrétně určena pro nebezpečné oblasti, lze nainstalovat do do skříně v pevném závěru Ex d. Kromě převodníků od společnosti Pepperl+Fuchs mohou tyto skříně obsahovat systémy PLC a ESD nebo jiná zařízení podle příslušné zákaznické specifikace. Skříň v pevném závěru zajistí, aby zařízení bez certifikace Ex neohrožovala okolí skříně, kde se nachází výbušná atmosféra. Za ideálních podmínek se skříň Ex d po uvedení do provozu otevírá co nejméně, protože je třeba dodržet přesná pravidla podle normy IEC 60079-14 týkající se otevírání a zavírání pevnozávěrových skříní. Skříň Ex e obsahuje pouze komponenty disponující certifikací Ex do zvoleného prostředí. Skříň Ex e umožňuje mnohem snazší a jednodušší přístup než skříň Ex d. Svorky a ovládací prvky lze kdykoli opravit nebo vyměnit za předpokladu, že jsou splněny požadavky příslušných předpisů.
Takto mohou zákazníci těžit z výhod nabízených oběma typy ochrany: Skříně Ex e umožňují snadné rozšíření a úpravy ovládacích prvků, které obsahují. Složená zařízení ve skříni Ex d mohou být shodná se standardní instalací a to usnadňuje rychlé uvedení do provozu s krátkými prostoji a menšími nároky na údržbové práce.