Informace o určitém dílu nebo komponentě jsou obvykle prezentovány ve formě nějakého štítku nebo tlačítka, které jsou k danému dílu připojené. Přímé označování dílů funguje jinak. Jak je ostatně už patrné ze samotného názvu této technologie, přímo označené díly jsou ve výrobních nebo provozních procesech nositeli důležitých informací o produktu umístěných na samotném dílu.
Technologie DPM spočívá na myšlence vytvoření trvalého propojení mezi dílem a informacemi o něm. Toto propojení se v průběhu času nijak nemění a zkušenosti ukázaly, že velice dobře odolává vnějším vlivů i opotřebení.
Přímé označování dílů DPM se využívá v široké řadě oborů průmyslu. Ať už se jedná o automobilový průmysl, strojírenství nebo výrobu elektroniky, využití přímého označování dílů DPM je nepřeberné.
Obvyklé využití nachází v označování dílů automobilů, které pak lze později sledovat a dohledat. Výhoda pro výrobce automobilů spočívá v tom, že dokáže přesně zpětně dohledat, kdy a kde byl případný vadný díl vyroben.
Na přímé označování dílů DPM lze použít v podstatě každý materiál (kromě papíru). Nejčastěji se používají plasty, syntetické materiály, kovy nebo sklo.
Existuje několik různých metod, jak k výrobnímu dílu připojit přímo informace. Přímé označování dílů často využívá kódy DataMatrix. Kódy DataMatrix dokážou na malém prostoru kompaktně přenášet velké množství informací, navíc jsou spolehlivější než standardní čárové kódy.
Tři nejčastěji používané metody, jak na výrobní díly umístit kódy DataMatrix:
V závislosti na konkrétní situaci lze informace na přímo označeném výrobku nejjednodušeji načíst dvěma způsoby: stacionární nebo ruční čtečkou 2D kódů. U většiny případů je právě flexibilní ruční čtečka tím nejlepším řešením. Aby bylo kódy možné načítat spolehlivě, je u všech metod přímého označování dílů DPM potřeba čtecí zařízení s možností osvětlení, k načítání informací a jejich přeposlání do softwarového systému jsou zase potřeba dekódovací funkce.
Povrchy se často velice liší a často mají i vysokou odrazivost. To pro čtečky 2D kódů představuje náročnou překážku. S naší ruční čtečkou 2D kódů OHV1000* je ale práce s přímo označenými kódy hračkou. Automaticky se totiž přizpůsobuje různým systémům kódů na různých površích a informace spolehlivě načítá i přenáší.