Virtualizace počítačových systémů už získala v automatizaci procesů své místo. Výrobci systémů distribuovaného řízení, integrátoři, stavitelé továren i koncoví uživatelé si stále více uvědomují, jaký se v technologiích skrývá nevyužitý potenciál. Virtualizace nám nabízí možnost prostřednictvím malého množství centralizovaných systémů počítačové systémy konsolidovat, a tím ušetřit za nákupy hardwaru i správu softwaru.
Společnost Pepperl+Fuchs uvedla již v roce 2007 první řešení tenkého klienta, které bylo určeno do prostředí s nebezpečím výbuchu a využívalo vzdálené monitory (RM) VisuNet. Od tohoto přelomového okamžiku jsme vývoj tenkých pracovních stanic určených pro specifické potřeby zpracovatelského průmyslu neustále posouvali vpřed.
Uvedli jsme novou softwarovou generaci vzdálených monitorů VisuNet prostředí VisuNet RM Shell 4.0. Tato nová generace klade maximální důraz na přívětivost uživatelské obsluhy a kompatibilitu s různými systémy pro řízení virtualizovaných procesů.
Prostředí VisuNet RM Shell 4.0 podporuje nejnovější verze všech nejčastěji používaných systémů vzdálených protokolů (Microsoft RDP, Emerson DRDC, VNC). Zajišťuje přímé připojení k systémům řízení virtualizovaných i nevirtualizovaných procesů, aniž byste v daném prostředí s nebezpečím výbuchu potřebovali další tenký klient. Lze je použít společně se systémy pro řízení procesů, které budou plně funkční, současně je zjednodušena integrace. Jediné, co k ustavení přímého připojení se systémem distribuovaného řízení potřebujete, je IP adresa stávajícího systému.
Během tohoto procesu se dokonale přesné uživatelské prostředí VisuNet RM Shell 4.0 redukované na míru ukazuje v nejlepším světle a zobrazuje uživatelům pouze ty informace a nabídky, které jsou k úspěšnému navázání připojení s hostitelem potřeba. Praktičnost prostředí ještě zvyšuje grafické provedení uživatelského rozhraní, které u všech vzdálených protokolů zůstává stejné a zachovává si dobře známý vzhled i princip fungování. Software je navíc optimalizován na zadávání údajů prostřednictvím dotykové obrazovky.
Při vývoji prostředí VisuNet RM Shell 4.0 jsme kladli velký důraz na systémové zabezpečení. Integrovaný firewall a možnost deaktivovat USB porty pro Flash disky se podílí na významném snížení možnosti infekce viry nebo malwarem. Prostředí VisuNet RM Shell 4.0 rovněž využívá postupy, které zabraňují nežádoucímu místnímu ukládání dat.
Zabezpečený webový prohlížeč (volitelná varianta) omezuje online přístup pouze na weby schválené zákazníkem. Tento webový prohlížeč zajišťuje interakci s aplikacemi na úrovni řízení závodu (jako jsou například výrobní informační systémy MES, Manufacturing Execution Systems) a zároveň poskytuje spolehlivou ochranu proti kybernetickým útokům a zamezuje procházení nepovolených stránek.
Důležité doplňkové funkce zajišťují zabezpečení procesů, k němuž přistupují stejně nekompromisně. Protože se vyznačují funkcí pro automatické připojování, lze vzdálené monitory VisuNet vybavené prostředím RM Shell 4.0 nakonfigurovat tak, aby automaticky navazovaly připojení k určenému hostitelskému systému. Pokud se připojení dočasně přeruší, automaticky se znovu naváže nebo se navážou připojení k předdefinovaným alternativním hostitelům. Selhání sítě nebo hostitelského serveru se snadno vyřeší, aniž by uživatel musel dělat něco dalšího.
Prostředí VisuNet RM Shell 4.0 vám v terénu zajistí bezpečné a spolehlivé zobrazení informací ze systému pro řízení technologických procesů.