Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Nové portfolio lankových bubnů – široký sortiment variant s různorodým použitím

2015-03-18

Najděte ideální řešení pro své použití

Get to know the new cable pull portfolio.
Seznamte se s novým portfoliem lankových bubnů.

Typickým znakem nového portfolia lankových bubnů od společnosti Pepperl+Fuchs je modulární architektura produktů. Nabídka tohoto portfolia je úžasně pestrá. Najdete v ní jednoduchá a kompaktní řešení i odolné verze pro náročná využití. Ideálně sladěné komponenty umožňují snadnou integraci systémůmanipulaci. Ve spojení se správným příslušenstvím dosáhnete optimálního řešení prakticky všech požadavků a získáte dlouhodobě spolehlivé procesy.


Řada ECN10TL – extrémně kompaktní provedení pro jednoduché použití

Řada ECN10TL
Řada ECN10TL
Tento lankový buben se ideálně hodí do standardních použití, u nichž vyžadujete vysokou přesnost. Nastavování délky bez spojek zajišťuje přesnou vazbu na informace a je zárukou spolehlivého chodu procesu. Lehké a kompaktní pouzdro lze kdekoli snadno přimontovat a dokáže se flexibilně přizpůsobit jakémukoli prostředí.

Řada ECN20IL – kompaktní řešení pro průmyslová použití

Řada ECN20IL
Řada ECN20IL
Lankové bubny ECN20IL se vyznačují pouzdrem z eloxovaného hliníku a jsou vhodné do průmyslových prostředí, jsou ale schopny odolávat i náročným podmínkám. Lankové bubny jsou rovněž vybaveny manžetou s kovovým koncem, která účinně odstraňuje nánosy na měřicím lanku (například prach, vlhkost nebo přimrzlý led).

Řada ECN30PL – vysoká flexibilita pro náročné požadavky

Řada ECN30PL
Řada ECN30PL
Buben se v axiálním směru pohybuje prostřednictvím závitového vřetena, takže se měřicí lanko vždy navíjí s pevně daným odsazením. Získáte tím jistotu vysoké přesnosti měření, zejména pro široké rozsahy měření. Měřicí lanko je odolné vůči rzi i kyselinám, lankový buben lze kromě toho kombinovatrůznými doplňky. Výsledkem je optimální ochrana a zajištění spolehlivých výsledků měření po celou dlouhou dobu životnosti.

Řada ECN40HD – extrémní odolnost do náročných prostředí

Řada ECN40HD
Řada ECN40HD

Velice robustní lankový buben se ideálně hodí na použití v extrémně náročném prostředí. Speciální provedení tohoto bubnu mu propůjčuje úžasnou odolnost, funguje i spolehlivě a účinně. Otevřený systém kabelů tohoto lankového bubnu lze rychle a snadno čistit, čímž se prodlužuje jeho životnost a zajišťuje ideální funkčnost, a to dokonce i prašném, vlhkém nebo slaném prostředí.