Silné stránky technologie rozhraní AS-I jsou v oboru výrobní automatizace dobře známé. Kromě nízkých nákladů na instalaci a flexibilní rozšiřitelnosti uživatelé oceňují také snadné sestavení a konfiguraci systémů s rozhraním AS-I.
Jedním z mála zbývajících náročných úkolů je instalace většího počtu vstupně-výstupních zařízení v rozvaděčích a rozbočovačích. Organizace a správa kabeláže v omezeném prostoru je opravdovým problémem!
Spínací moduly rozvaděče KE5 společnosti Pepperl+Fuchs jsou nejnovějším přírůstkem do naší rodiny modulů pro rozvaděče s rozhraním AS-I. Unikátní design pouzdra umožňuje jeho jasnou viditelnost a zjednodušuje montáž, zapojení a údržbu uvnitř rozvaděčů a rozbočovačů. K dispozici jsou analogové a digitální verze.
Téměř všechny moduly s rozhraním AS-I používají pružinové a šroubové svorky, které jsou umístěny v horní a spodní části modulu. Modul KE5 používá odlišné uspořádání: přípojné body jsou umístěny vpředu a do modulu se jednoduše zasouvají.
Nasouvací konektory vpředu a jednotlivé zásuvné svorky urychlují a usnadňují instalaci. Kabely zapojíte během okamžiku a navíc jsou prakticky svedeny směrem dolů k jedinému kabelovodu.
Modul KE5 zjednodušuje zapojování a odpojování konektorů, umožňuje organizovat rozvaděč a uvolňuje další instalační prostor. Konektory umístěné v přední části zařízení umožňují zapuštěnou montáž modulů na horní hranu rozvaděče nebo spínačové skříně. Díky úzkému pouzdru modulu KE5 o tloušťce méně než 19 mm lze navíc dosáhnout až 50% úspory prostoru.
Přehledné barevné rozlišení svorek pro rozhraní AS-I, AUX a analogové snímače a akční členy zjednodušuje instalaci a zabraňuje nesprávné zapojení kabeláže analogových modulů KE5.
Poloprůhledný přední kryt se závěsy je navržen tak, aby bylo možné rychle odečíst stav vstupů/výstupů i v otevřeném stavu, jasně označit vstupy/výstupy a kabely vést tak, aby mohly být uspořádány do svazků a tvořily tak organizovanou a čistou skříň.
Analogové a digitální moduly KE5 jsou vybaveny inteligentním displejem s podsvícenými popisky vstupů/výstupů a stavovými diodami LED, který usnadňuje diagnostiku a údržbu. Displej umožňuje jasnou identifikaci vstupů/výstupů i za špatného osvětlení. Dvojbarevné diody LED indikují přetížení výstupů jednotlivých kanálů.
Kromě inovativního designu pouzdra a krytu skrývá modul KE5 mnohé výhody také uvnitř. Kontakty svorek pro připojení rozhraní AS-I a AUX jsou interně propojeny a jsou schopné zvládat proud až 10 A, čímž odpadá nutnost používat u koncových bodů těžkopádné dvojité kulaté koncovky vodičů.
Pomocí snadno dostupného spínače si můžete vybrat mezi interním napájením senzoru prostřednictvím rozhraní AS-I nebo externím napájením z rozhraní AUX. Digitální moduly jsou vybaveny funkčním a bezpečným oddělením obou napájecích metod.
Analogové moduly KE5 vyhodnocují napájení a napětí. Lze připojit buď akční členy, nebo vysílače, které mohou být ovládány napětím nebo napájením. Kromě toho je možný provoz ve smíšeném režimu. Tím se zvyšuje flexibilita během plánování strojů a zbývá více instalačního prostoru v rozbočovačích. Analogové moduly KE5 se snadno spínají prostřednictvím propojky na napájení nebo napětí nebo alternativně prostřednictvím bitu parametru AS-i. Jejich speciálně vyvinuté mechanické a elektrické pouzdro omezuje vytváření tepla a umožňuje rozšířený teplotní rozsah -25 °C až 70 °C. Dobrá tepelná kompenzace analogových modulů KE5 zaručuje přesnou kvalitu signálu během řízení procesu.
Analogové nebo digitální verzespínacích modulů rozvaděčů KE5 s rozhraním AS-I jsou ideální volbou pro uživatele rozhraní AS-I, kteří hledají snadno ovladatelnou a flexibilní technologii, která je zároveň ekonomická.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.