Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Menší než krabička od sirek – výkonné fotoelektrické senzory v miniaturním pouzdře

2015-05-21

photoelectric sensor series R2 and R3
Fotoelektrické senzory řady R2 a R3 se vyznačují ohromně malými rozměry pouzder.

Standardní fotoelektrické senzory řad R2 a R3 se vyznačují ohromně malými rozměry pouzder. Zatímco úžasně malá řada R2 s montáží M2 představuje výrobky, které vám maximálně šetří místo, řada R3 je také velice malá a nabízí standardní montáž M3. Miniaturní pouzdra těchto fotoelektrických senzorů je předurčují na použití, kde potřebujete špičkovou přesnost na malém prostoru. Přečtěte si informace o výhodách, které vám tato řada dokáže nabídnout.


Výstup kabelu v úhlu 45° nabízející maximální volnost montáže

Maximální volnost montáže
Maximální volnost montáže

Tyto velice drobné fotoelektrické senzory jsou obvykle namontovány a použity v místech s nedostatkem prostoru, kde vám jakákoli flexibilita při montáži přijde jako na zavolanou. Takovou flexibilitu vám nabízí obě řady těchto standardních fotoelektrických senzorů, protože se vyznačují praktickým výstupem kabelu v úhlu 45°. Ve spojení se správnou montážní pomůckou se tím úžasně zjednoduší instalace do prostor s nedostatkem místa. Tyto montážní pomůcky lze navíc využít u všech režimů snímání.


Delší doba bez prostojů díky antistatické skleněné přední straně

Lepší dostupnost stroje
Lepší dostupnost stroje

V situaci, kdy je třeba zjišťovat blízké předměty, například v papírenských strojích, mohou vibrace způsobit odření snímací plochy senzoru. Senzor velice brzo přestane „vidět“ a musíte ho vyměnit. Fotoelektrické senzory řad R2 a R3 jsou vybaveny antistatickou přední skleněnou částí odolnou proti oděru. Tato skleněná přední stěna zabraňuje hromadění nečistot i oděru. Lepší dostupnost stroje zlepší i jeho provoz.


Řada různých režimu snímání zajišťuje univerzální použití

Miniaturní fotoelektrické senzory řad R2 a R3 se převážně používají v prostorech s nedostatkem místa. Extrémně malé rozměry, soustředěný světelný bod, přední skleněná stěna odolná proti oděru a různé režimy snímání umožňují senzory používat v nových situacích.

Typické použití:

  • Rozpoznávání přítomnosti předmětů
  • Detekce drobných předmětů
  • Detekce čelního okraje
  • Počítání předmětů (například u násypky dávkovače)