Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Human-Machine Interfaces for Cutting-Edge Computing in Process Industry

2015-08-24

Indusrial Monitors+HMI Solutions
Řada VisuNet společnosti Pepperl+Fuchs pokrývá náročné požadavky řízení procesů – od vzdálených monitorů po integrované zakázkové pracovní stanice obsluhy

Today’s process automation projects are increasingly digitalized and influenced by information technology. Ruggedized human-machine interfaces (HMIs) like industrial PCs or thien-client-based remote monitors empower users in plants to interact remotely with a distant process control system.

As the emphasis on speedy information access from different locations keeps on growing, Pepperl+Fuchs now introduces significant updates to some of its human-machine interface product series.


Produktová řada VisuNet IND: průmyslové počítače řady 8200/900 s výraznou aktualizací parametrů

Průmyslové počítače řady 8200/900 jsou nyní vybaveny procesory Intel i7-3517UE nebo Intel ATOM E3862
Průmyslové počítače řady 8200/900 jsou nyní vybaveny procesory Intel i7-3517UE nebo Intel ATOM E3862

For swift handling of the latest software in process automation industry, Core 2 Duo processors of the 8200/900 series industrial PCs have been replaced with the new Intel i7-3517UE CPU, running at 1.7 GHz per core. This new processor is significantly faster than the Core 2 Duo but has the same low power consumption. Previously available single core Intel ATOM N270 CPUs have been replaced by the quicker dual core Intel ATOM E3862.

Aside from CPU performance increases, a 120 GB SSD hard drive enables very high data transfer rates. Customers can choose between 4 or 8 GB of RAM for their HMI, each of the DDR3L type. DDR3L provides fast access while offering a lower power consumption than common DDR3 memory chips. The 8200/900 series industrial PCs are equipped with Windows® 7 Ultimate in 32 or 64 bit version.


Produktová řada VisuNet IND: vzdálené monitory řady 8200/900 optimalizované pro nový firmware RM Shell 4.0

Firmware VisuNet RM Shell 4.0 přináší nový vzhled prvků pro vzdálené monitorování řízeného procesu
Firmware VisuNet RM Shell 4.0 přináší nový vzhled prvků pro vzdálené monitorování řízeného procesu

The remote monitors of the 8200/900 RM series have also been upgraded to the Intel ATOM E3826 processor, and memory has been extended to 4 GB. With the addition of an extremely quick 32 GB CFAST memory card for mass storage, the system is now straightforward and optimized for the application of the new firmware version VisuNet RM Shell 4.0 (based on Microsoft Windows® Embedded Standard 7).

This software, developed by Pepperl+Fuchs, is a firmware for remote monitors that has many advantages in speed, functionality, and state-of-the-art look and feel.


Produktová řada VisuNet GMP: průmyslové počítače a vzdálené monitory řady 3700 s vyšší rychlostí

Řada GMP je vyrobena pro splnění požadavků předpisů GMP (Good Manufacturing Practice). Aktualizována byla rovněž řada průmyslových počítačů a vzdálených monitorů
Řada GMP je vyrobena pro splnění požadavků předpisů GMP (Good Manufacturing Practice). Aktualizována byla rovněž řada průmyslových počítačů a vzdálených monitorů

The same updates that apply to the VisuNet IND product family have also been implemented with the GMP 3700 series, which is especially suited for good manufacturing practice in life science industries. All of the features put into place for the IND series will hold true with the PC and RM options of the GMP series as well: updated CPUs, updated RAM, updated solid state hard drives, and transition to Microsoft® Windows 7 Ultimate. In addition, a high-end processor will be integrated for the GMP industrial PC platform. The new i7 PC option will be available along with the lower end ATOM processor as a low-cost option.

Contact us now and stay ahead of your competition with our speedy HMI solutions.