Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

RAVE – robustní radarový pohybový senzor se stupněm ochrany IP67

2019-05-11

RAVE radar motion sensor, doors, gates, elevators, IP67
Radarový pohybový senzor RAVE se stupněm ochrany IP67

Společnost Pepperl+Fuchs nabízí kompletní portfolio vysoce výkonných senzorů v oboru dveříbranvýtahů. Jako doplněk skupin výrobků „RaDec“ a „RMS“ rozšiřuje portfolio radarových senzorů nový  radarový pohybový senzor RAVE v extrémně robustní variantě. Se stupněm ochrany IP67 nový radarový pohybový senzor plní funkci ideálního otvírače dveří u náročných automatizačních úkolů v náročném prostředí. Spolehněte se na výkonnou technologii senzoru pro vyšší bezpečnost v dané aplikaci.


Stupeň ochrany IP67 pro náročné prostředí

Nový radarový pohybový senzor RAVE charakterizuje jeho extrémně robustní pouzdro se stupněm ochrany IP67. Tento stupeň ochrany zajišťuje vysokou odolnost vůči dešti, prachu, nečistotám a extrémním výkyvům teploty. Tento senzor je ideální řešení pro náročná průmyslová prostředí.

Výhody pro vás: Maximální provozuschopnost v nejnáročnějších prostředích.


Uživatelsky přívětivá obsluha pro rychlé uvedení do provozu a instalaci

Instalační komponenty pro radarový pohybový senzor RAVE se skládají z nástěnného držáku pro snadné upevnění zařízení a otočného prvku umožňujícího snadné nastavení detekčního pole. Díky vysoce svítivým diodám LED lze kdykoliv odečítat provozní stav a stav sepnutí. Individuální nastavení se provádějí pomocí integrovaných tlačítek nebo dálkového ovladače.

Výhody pro vás: Pohodlná manipulace s minimálními nároky na čas.


Široká škála funkcí pro optimalizované přepravní trasy

Výkonný radarový pohybový senzor RAVE má extrémně široké detekční pole. Umožňuje prevenci otevření dveří náhodnými kolemjdoucímirozlišuje mezi lidmi a vozidly. Otevírání a zavírání bran a dveří šetří energii, je efektivnější. Zvyšuje se tak plynulost provozu.

Výhody pro vás: Vysoká efektivita a flexibilita v dané aplikaci.


Hlavní vlastnosti radarového pohybového senzoru RAVE

  • Vhodný pro náročná prostředí díky extrémně robustnímu pouzdru IP67
  • Časově úsporná instalace pomocí nástěnného držáku a otočného prvku pro nastavení detekčního pole
  • Optimalizovaný tok provozu díky cílenému otevírání dveří a bran

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.