Celé portfolio zakončovacích desek HIMA řady H-System bylo přepracováno a rozšířeno. Nové zakončovací desky byly vyvinuty speciálně pro bezpečnostní systém HIMax podle specifikací HIMA. Kromě komplexní funkcionality nabízejí tyto zakončovací desky vzhled i funkční princip desek HIMA pro prostředí bez nebezpečí výbuchu. Nové portfolio pokrývá všechny typy signálů a nabízí uživatelsky konzistentní řešení pro různé požadavky.
Předkonfigurované kabely a zakončovací desky H-System umožňují zapojení kabeláže mezi provozní a automatizační úrovní podle bezpečnostních norem. Tím se zjednodušuje uvedení do provozu a redukuje časově náročné ruční zapojování. Oddělovací bariéry lze namontovat na zakončovací desky bez použití nástrojů a lze je dokonce vyměnit během provozu. Kódovací kolíky zabraňují nesprávnému umístění a zajišťují dodržení bezpečnostních parametrů. Napájení modulu je redundantní a zabezpečené prostřednictvím zakončovací desky.
Zakončovací desky se montují na 35mm DIN montážní lištu, umístěnou vodorovně nebo svisle v řídicím rozvaděči. Signály z prostředí s nebezpečím výbuchu jsou přímo přenášeny do zakončovací desky, samotný modul nemá žádné terminály. Při výměně zařízení není nutná žádná dodatečná kabeláž a kontroly smyčky. Tím se šetří čas a náklady na plánování, zapojování elektrického vedení a dokumentaci, a maximalizuje se disponibilita zařízení.
Zakončovací desky specifické pro konkrétní výrobce jsou testovány v původních řídicích systémech. Příslušné zkušební zprávy jsou k dispozici.
Nové varianty pokrývají všechny typy signálů. Pro nejčastěji používané signály v prostředí bez nebezpečí výbuchu – analogové vstupy a digitální vstupy a výstupy – jsou dostupné jedno- a dvoukanálové verze. Portfolio doplňuje jednokanálová zakončovací deska pro analogové výstupy.
Rozdělovací desky zajišťují, aby byly vstupní signály přenášeny do řídicí části systému HIMA, a byly také dostupné pro pružinové svorky. Pokud si uživatel vybere bezpečnostní systém HIMA, může použít druhý, konvenční řídicí systém, a nemusí se omezovat na určitého výrobce.
Kromě toho jsou analogové zakončovací desky vybaveny konektorem HART, který je snadno přístupný, i když je zakončovací deska již nainstalována a zapojena. Dodatečné vybavení Master Class II je také možné díky tomu, že odpovídající analogové moduly jsou HART-transparentní a signály HART mohou být bez problémů zpracovány bezpečnostním systémem.
Modernizace celé řady je založena na standardu HIMA pro výrobky určené do prostředí bez nebezpečí výbuchu a zajišťuje konzistentní vzhled a funkční princip. Stavové LED, které uživatelé HIMA dobře znají usnadňují práci se zakončovacími deskami a zrychlují odstraňování problémů.