Kompaktní, lehký, modulární, s 21,5palcovým Full HD displejem a vícedotykovým ovládáním: díky kombinaci těchto funkcí mění vzdálený monitor VisuNet GXP standardy odvětví. Vysoce funkční, nákladově efektivní, tenké klientské řešení nastavuje nové standardy v Zóně 1/21 v oblasti biotechnologií.
Po instalaci nového monitoru VisuNet GXP nebude trvat dlouho než objevíte jeho rozhodující výhody. Na první dotyk je zřejmé, že se toto řešení tenkého klienta pro Zónu 1/21 bude snadno instalovat. Řešení pro Zónu 1/21 bývají tradičně objemná a těžká, s monitorem GXP je to však pravý opak. S méně než 25 kilogramy je skutečně lehký. To znamená, že toto kompaktní zařízení dokáže snadno nainstalovat jedna osoba. Další velkou výhodu představuje modularita: displej, počítač a napájení lze snadno demontovat na místě, čímž se výrazně usnadňuje údržba a snižují náklady spojené s prostoji.
Tenký klient společnosti Pepperl+Fuchs je jádrem vzdáleného monitoru VisuNet GXP. Společnost Pepperl+Fuchs uvedla již v roce 2007 první řešení tenkého klienta, které bylo určeno do prostředí s nebezpečím výbuchu: vzdálené monitory VisuNet. Od té doby společnost technologii neustále posouvá dopředu a nyní VisuNet GXP nastavuje nové standardy pro biotechnologické aplikace.
Navzdory nízké hmotnosti vývojáři neobětovali velikost displeje VisuNet GXP. Displej s 21,5palcovou obrazovkou a Full HD rozlišením (1920x1080 pixelů) představuje ekvivalent běžného širokoúhlého formátu a zaručuje optimální zobrazení procesních obrazů. Kapacitní senzor s vícedotykovým ovládáním je umístěn za tvrzeným ochranným sklem, které je nejen mimořádně pevné a odolné proti poškrábání, ale také optimalizované pro ovládání v rukavicích. Snímač umožňuje konstrukci moderních uživatelských rozhraní optimalizovaných pro dotykové ovládání podobných rozhraní v chytrých telefonech a tabletech. Vícedotykové ovládání umožňuje zavádět do klíčových procesů bezpečnostní prvky. Je například možné povolit spuštění aplikaci pouze dotykem dvou kontaktních bodů současně, čímž se neúmyslná aktivace stává téměř nemožnou.
Konstrukce z nerezové oceli ve spojení s hladkým povrchem monitoru a povrchových prvků, jako je například okolní kryt a klávesnice, zabraňují hromadění kapalin, nečistot a bakterií. Nepřerušovaný skleněný displej umožňuje optimální čištění, a to je důvod, proč VisuNet GXP splňuje vysoké nároky v odvětví biotechnologií a požadavky směrnic GMP. Takové vysoce funkční a nákladově efektivní řešení tenkých klientů pro prostředí s nebezpečím výbuchu je výhodné zejména pro aplikace ve farmaceutickém průmyslu a odvětví čistých chemikálií.
Každý vzdálený monitor VisuNet GXP je vybaven nejnovější generací firmwaru RM Shell 4.0. Uživatelské rozhraní umožňuje snadnou integraci vzdáleného monitoru VisuNet GXP do systému řízení procesů. Navázání připojení přes Ethernet trvá jen několik minut. Uživatel získá snadno přístup k celé řadě různých počítačů pro řídicí procesy z jediného dálkového monitoru. Monitor lze nastavit na automatické připojení k systému řízení procesů po spuštění systému. V případě poruchy hostitele je monitor VisuNet GXP s firmwarem RM Shell 4.0 dokonce schopen nezávisle navázat předem definované záložní připojení. To zajišťuje bezchybné zobrazení procesních obrazů za všech okolností.