Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Nové spínací zesilovače jako 6mm převodníky signálu

2015-11-06

SC-System switch amplifier
Posledním příspěvkem do rodiny převodníků signálu SC-System je jednokanálový spínací zesilovač, který je vhodný pro všechny komerčně dostupné binární senzory …

SC-System společnosti Pepperl+Fuchs představuje rodinu produktů převodníků signálu pro prostředí bez nebezpečí výbuchu. Kompaktní moduly potřebují minimální prostor v rozvaděči, nabízejí vysoce kvalitní třícestnou izolaci a jednoduchou instalaci. Posledním příspěvkem do rodiny je jednokanálový spínací zesilovač, který je vhodný pro všechny komerčně dostupné binární senzory.

Spínací zesilovač může zpracovávat signály ze senzorů NAMUR s detekcí přerušení vodiče a zkratu, stejně jako senzory SN a Z. Naměřená data ze senzorů S0, například při měření objemu vody, ze senzorů se spínacími výstupy PNP nebo NPN, a střídavých zdrojů 24 až 230 VAC, se navíc spolehlivě přenáší na regulační úroveň přes nový spínací zesilovač. Modul je vybaven výstupem reléového kontaktu.


Měnitelná délka vstupních signálů pro další zpracování

Speciální doplňková funkce umožňuje měnit délku vstupních signálů pro další zpracování a zabraňuje tak efektu přechodných signálů. Krátké vstupní signály je možné prodloužit (zpoždění vypnutí) nebo potlačit (zpoždění zapnutí). K napájení modulu 24 V slouží buďto svorkovnice nebo sběrnice power bus. Mezi doplňkové funkce patří napájení senzoru, detekce chyb vedení a kolektivní chybové zprávy přes sběrnici power bus.


SC-System – spolehlivost ve své nejefektivnější formě

Jedno- a dvoukanálové převodníky signálu v systému SC-System společnosti Pepperl+Fuchs jsou speciálně určeny pro použití v prostředí bez nebezpečí výbuchu. Rodina zahrnuje napájecí zdroje vysílače, izolační zesilovače, převodníky teploty a další produkty. Ústředními funkcemi je galvanické oddělení mezi provozní a řídicí úrovní a převod naměřených hodnot na standardní signály.

Díky šířce 6 mm a výšce 97 mm potřebují výkonné a kompaktní moduly SC-System jen malý prostor v rozvaděči a lze je používat při provozní teplotě až +70 °C. Nabízejí vysoce kvalitní třícestnou izolaci mezi vstupem, výstupem a napájením, odolnou pracovnímu napětí až 300 V a zkušebnímu napětí až 3,0 kV.


SC-System – spolehlivost ve své nejefektivnější formě

  • Nový spínací zesilovač pro 6mm převodníky signálu od společnosti Pepperl+Fuchs
  • Vhodný pro všechny komerčně dostupné binární senzory
  • Délku vstupních signálů pro další zpracování lze měnit pro prevenci efektu přechodných signálů

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat