Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Společnost Pepperl+Fuchs pomáhá plnit požadavky směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES

2016-11-18

Novinky: Knihovna SISTEMA pro produkty rozhraní AS-I již k dispozici

Functional safety of plants and machinery
Pravidla pro funkční bezpečnost závodů a strojů popisují normy IEC 61508 a EN ISO 13849.

Podle směrnice 2006/42/ES o strojních zařízeních je hodnocení bezpečnostně technických systémů a aplikací pro stavitele závodů a výrobce strojů povinné. Z tohoto důvodu je norma EN ISO 13849-1+2 uvedena ve směrnici o strojních zařízeních.

Stavitelé výrobních závodů mají podle normy EN ISO 13849-1 povinnost stanovit aktuální výkonové úrovně (PL) všech bezpečnostních funkcí nebo komponent použitých ve výrobním závodu. Při tom vám může pomoci SISTEMA.

SISTEMA je softwarový nástroj, který vzájemně kompenzuje parametry všech komponent použitých v aplikaci nebo systému. Za tímto účelem poskytuje společnost Pepperl+Fuchs různé knihovny SISTEMA pro své standardní produkty (NOVINKA: knihovna SISTEMA pro produkty rozhraní AS-I). Používání těchto knihoven usnadňuje proces zkoumání bezpečnostních parametrů a kalkulaci úrovně výkonnosti (PL).


Bezpečnostní hodnoty pro standardní komponenty

Jako dodavatel usnadňuje společnost Pepperl+Fuchs přístup k relevantním hodnotám již používaných komponent. Pomáháme vám tak provádět bezpečnostní výpočty. 


Přehled výhod

  • Potvrzení požadované úrovně výkonnosti (PLr) osvědčeným softwarovým nástrojem SISTEMA
  • Snadná integrace standardizovaných hodnot do výpočtu bezpečnostních funkcí umožňuje kvantitativně prokázat bezpečnost provozu stroje nebo závodu.
  • Hodnoty jsou k dispozici v různých formátech
  • Implementaci podobných aplikací lze realizovat formou standardizovaných bezpečnostních funkcí, takže stávající data lze použít znovu.

Přehled hodnot

  • MTTFd (Střední doba do nebezpečné poruchy)
  • TM (Doba úkolu)
  • DC (Diagnostické pokrytí)
  • L10h (Jmenovitá provozní životnost pro rotační snímače s ohledem na životnost kuličkových ložisek)

Hodnoty a postupy výpočtů byly vyvinuty institutem pro bezpečnost práce BGIA.

Poté, co jsou hodnoty známy pro všechny použité komponenty, může následovat vyhodnocení bezpečnosti. Ve společnosti Pepperl+Fuchs máte snadný přístup k hodnotám většiny standardních senzorů.


Kde mohu tyto hodnoty najít?

Relevantní hodnoty naleznete v technických listech produktů. Stačí jen zadat číslo modelu produktu do vyhledávacího pole na našich webových stránkách.

Navíc si můžete stáhnout knihovny SISTEMA, které obsahují nejdůležitější hodnoty produktu.


Produkty

Většina bezpečnostních produktů v našem portfoliu je dostupná v databankách, které pravidelně aktualizujeme. Pokud produkt v databankách není, kontaktujte nás.