Výkonná technologie měření hladiny zajišťuje bezproblémový provoz v různých průmyslových odvětvích. V oboru vibračního měření hladiny představuje společnost Pepperl+Fuchs nové vibrační koncové spínače. Tyto senzory nabízejí spolehlivou ochranu proti přeplnění a vyčerpání. Průběžné sledování vlastní činnosti, robustní design a snadná instalace činí ze senzorů hladiny ideální řešení pro vaše specifické úlohy měření. Seznamte se s nejmenšími vibračními senzory na trhu.
Naše nové vibrační koncové spínače jsou určeny pro plnění nejvyšších požadavků na kvalitu a environmentální udržitelnost. Sledování vlastní činnosti umožňuje stabilně měřit limitní hladinu kdykoli – dokonce i v případě výpadku napájení. Nezávislost na změnách vlastností média zajišťuje přesné stanovení bodu sepnutí.
Zapojení plug-and-play umožňuje pohodlnou montáž a instalaci vibračních koncových spínačů. Není třeba provádět žádná nastavení ani kalibrace, a to ani v případě změny vlastností média. Měření navíc není ovlivněno vodivostí, nahromaděním, turbulencemi, průtokem nebo vzduchovými bublinami.
Pouzdro z nerezavějící oceli (316L) zajišťuje spolehlivý provoz vibračních koncových spínačů i ve velmi náročných podmínkách nebo v hygienických aplikacích. Konstrukce senzoru neobsahuje mechanické pohyblivé součásti, které by mohly selhat nebo se časem opotřebovat. Tak je zajištěna velmi dlouhá životnost, odolnost astabilita měření.
Vibrační měření hladiny je osvědčenou metodou zjišťování limitní hladiny kapalin a sypkých látek. Zajišťuje, že hladina sledovaného média nepřekročí ani neklesne pod stanovenou úroveň. Vibrační koncové spínače lze nainstalovat v jakékoli poloze do plavidla, potrubí nebo nádrže. V aplikaci vyobrazené vpravo provádí senzory hladiny Vibracon tato měření:
Vyberte si ideální řešení pro své měření: