Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Tlakovací systém pro aplikace v zóně 1/21 (ATEX a IECEx) —Řada 6500 zvyšuje laťku

2016-02-23

Purge and Pressurization series 6500
Tlakovací systém řady 6500 se skládá z inovativní řídicí jednotky a jehlového ventilu.

Pepperl+Fuchs představuje nový tlakovací systém Bebco EPS řady 6500. Toto zcela automatické tlakovací řešení navržené specificky pro zónu 1/21 přináší koncovému uživateli pokročilé, avšak jednoduché prostředí pro ochranu elektrických obvodů v oblastech s nebezpečím výbuchu díky flexibilnímu způsobu ochrany Ex p.


Pokročilé funkce pro bezproblémové sledování

Tlakovací systém řady 6500 se skládá z řídicí jednotky a ventilu. Řídicí jednotka je opatřena štíhlým pouzdrem z nerezové oceli 316L a je k dispozici pro interní i externí způsob montáže. Toto modulární provedení umožňuje jednoduchou integraci a konfiguraci v celé řadě aplikací a skříní. Díky jiskrově bezpečnému uživatelskému rozhraní mají uživatelé nad tlakovací aplikací úplnou kontrolu. Široká škála konfigurací, ze kterých uživatelé mohou vybírat, zahrnuje okamžité vypnutí skříně v případě ztráty tlaku a ovládací prvky obtoku pro jednoduchou údržbu a konfiguraci.

Kromě univerzální konstrukce řada 6500 uživatelům nabízí plně automatické řešení pro nepřetržité sledování a řízení elektrických součástí v krytu skříně. Aby nedocházelo ke zbytečným prostojům z důvodu alarmů nebo údržby, zajišťuje řada 6500 automatickou kompenzaci netěsností tím, že nepřetržitě sleduje vnitřní tlak skříně a kompenzuje průtok vzduchu podle poklesů v tlaku nad rámec nastavení definovaného uživatelem.

Řada 6500 je navíc vybavena automatickým sledováním a řízením teploty pomocí standardního dvouvodičového snímače PT100 RTD. Na základě nastavení definovaného uživatelem může řada 6500 sledovat vnitřní teplotu skříně a upravovat průtok vzduchu, nastavit alarm nebo automaticky aktivovat externí chladič či ohřívač, který udrží správný teplotní rozsah. To uživatelům poskytuje nejen jistotu bezpečného provozu, ale také prodlužuje životnost elektrických součástí uvnitř skříně.


Špičková konektivita


Bezplatná aplikace pro chytré telefony a tablety umožňuje snadné propojení řídicí jednotky 6500 prostřednictvím Bluetooth.

V dnešních náročných procesních prostředích na místech s nebezpečím výbuchu je řízení procesních aplikací v reálném čase naprosto klíčové. Proto jsme v souvislosti s možnostmi nepřetržitého řízení a sledování hlídané skříně zvýšili laťku. Řada 6500 nabízí řídicí jednotku se špičkovými funkcemi připojení a komunikace prostřednictvím HART a Bluetooth. Ventil řady 6500 navíc poskytuje další funkci sledování ve formě nepřetržitého čtení údajů o teplotě a průtoku.

Nová řídicí jednotka tlakování řady 6500 se standardně dodává s:

  • komunikačním portem RS-485 s protokolem HART – navrženým pro různé řídicí funkce a s možnostmi diagnostiky přímo do systému AMS nebo PLC.
  • funkcí Bluetooth – umožňuje uživatelům připojit a sledovat několik jednotek 6500 bez jejich fyzického propojení a umožňuje nahrávat předem nakonfigurovaná nastavení do nových nebo stávajících jednotek.

Kromě toho společnost Pepperl+Fuchs nabízí bezplatnou aplikaci pro chytré telefony a tablety, která vám umožní se snadno připojit k řídicí jednotce prostřednictvím Bluetooth (a zabezpečeného připojení). Aplikace je dostupná pro zařízení Android a iOS a umožňuje sledovat a konfigurovat několik řídicích jednotek na dálku. Aplikace rovněž funguje jako výukové zařízení a poskytuje uživatelům přístup do rozhraní řady 6500, kde se mohou seznámit s řadou nastavení a funkcí systému před jeho konfigurací/údržbou.


Tlakovací součásti navržené pro náročné aplikace průmyslové automatizace

Pepperl+Fuchs nabízí kompletní, certifikovaná řešení Ex p.
Pepperl+Fuchs nabízí kompletní, certifikovaná řešení Ex p.

Řadu 6500 lze připojit nejen k řídicí jednotce, ale také k řadě součástí, což vyřeší mnoho dnešních náročných aplikací elektrických zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu. Tyto součásti, jako například digitální ventil EPV řady 6500, umožňují různé typy průtoku (nízký, vysoký nebo nepřetržitý průtok) a poskytují osvědčená řešení pro mnoho aplikací a velikostí skříně.

Jednu z klíčových aplikací, kterou řada 6500 řeší, představují analyzátory plynu. Moderní a vyspělé analyzátory plynu se při sledování a měření stopových prvků plynu během fází petrochemického zpracování a zpracování LNG staly klíčovou součástí. Z důvodu konzistentního průtoku nebezpečného plynu přes elektrická měřicí zařízení musí koncoví uživatelé čelit složité situaci, ve které je nutné zajistit těmto analyzátorům bezpečnou a spolehlivou metodu ochrany proti výbuchu. Díky jiskrově bezpečnému proporcionálnímu ventilu a ventilu nepřetržitého průtoku zajišťuje řada 6500 neustálý pohyb vzduchu kolem uzavřeného analyzátoru plynu, což koncentraci nebezpečných plynů obklopujících uzavřené elektrické součásti snižuje na bezpečnou úroveň. To také přináší jednoduché a cenově efektivní řešení pro výrobce analyzátorů plynů.


Stručný přehled

  • Nový tlakovací systém pro zónu 1/21 (ATEX a IECEx) s hodnocením SIL2
  • Zcela automatické řešení pro sledování a řízení teploty a tlaku skříně
  • Špičková připojitelnost díky připojení HART nebo Bluetooth přímo k řídicí jednotce.
  • Flexibilní konstrukce a součásti ventilu pro aplikace, které potřebují nepřetržitý průtok/snižování koncentrace