Překonávání prostorových hranic jde ruku v ruce s konceptem Průmysl 4.0 – zvyšující se propojení závodů umožňuje dostupnost informací nezávisle na konkrétní lokalitě. Pro decentralizovaný provoz a sledování procesů v biotechnologickém průmyslu nabízí vzdálený monitor VisuNet GXP Remote Monitor společnosti Pepperl+Fuchs rozhodující přednosti. Toto lehké řešení tenkého klienta je vybaveno nejnovější generací firmwaru RM Shell 4.1 a umožňuje snadný přístup k informacím systému řízení procesů v zóně 1/21. Nový vestavěný software VisuNet Control Center umožňuje správcům vzdálené připojení a konfiguraci všech vzdálených monitorů VisuNet Remote Monitor v provozu.
Po prvním zapnutí přesvědčí vzdálený monitor VisuNet GXP Remote Monitor svými výhodami. Díky modulárnímu provedení, displeji, počítači a napájecím jednotkám je možné ho rychle a snadno instalovat. V případě závady mohou uživatelé přepínat jednotlivé moduly sami. To usnadňuje údržbu a zlepšuje efektivitu závodu. Při hmotnosti necelých 25 kg může instalaci provést jen jedna osoba.
Modularita ale neznamená, že jsme obětovali design. Velikost lehkého displeje: Úhlopříčka 21,5 palce a rozlišení Full HD dotykové obrazovky zaručuje optimální zobrazení procesů. Za tvrzeným ochranným sklem se nachází kapacitní senzor s vícedotykovým ovládáním. Nejenže je displej mimořádně robustní a odolný proti poškrábání, ovládat ho mohou také uživatelé v pracovních rukavicích.
Kromě toho přístroj VisuNet GXP splňuje hygienické požadavkybiotechnologického průmyslu i pokynů GMP. Kapaliny, nečistoty nebo bakterie nedostanou na hladkém povrchu z nerezové oceli šanci se nahromadit. Nepřerušovaný světelný displej podporuje optimální čištění. Hlavně ve farmaceutických a přesných chemických aplikacích představuje přístroj VisuNet GXP ideální řešení sledování a ovládání v prostředí s nebezpečím výbuchu. Využitelnost softwaru dále zjednodušuje manipulaci.
Firmware RM Shell 4.1 umožňuje snadný přístup k moderním virtualizovaným systémům řízení procesů i k těm konvenčním vycházejícím z pracovní stanice – připojení k hostitelskému počítači se naváže za pár minut. Kromě ověřených výhod poskytuje nejnovější generace firmwaru uživatelům inovativní doplňkové softwarové řídicí centrum Control Center. Pomocí této funkce se mohou správci vzdáleně připojit k libovolnému vzdálenému monitoru VisuNet Remote Monitor v provozu. Přípravu, konfiguraci a sledování je tak možné provádět z jednoho centrálního místa. V případě závad umožní funkce vzdáleného sledování softwaru Control Center uživatelům v provozu rychlou podporu orientovanou na požadavek – cesta zpátky do závodu není nutná. To šetří čas i prostředky a podporuje dostupnost závodu.
V kombinaci s těmito inovativními funkcemi firmwaru RM Shell 4.1 představuje vzdálený monitor VisuNet GXP Remote Monitor s mnoha funkcemi ideální řešení, splňující požadavky konceptu Průmysl 4.0 a propojeného výrobního závodu zítřka.