Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Bezproblémová integrace zařízení a dat v digitální době IIoT a I4.0

2016-07-20

Nová generace napájecího rozbočovače pro PROFIBUS a PROFINET

FieldConnex® Power Hub
Velmi kompaktní, snadná instalace: Napájecí rozbočovač FieldConnex® kombinuje PROFIBUS PA a PROFINET.

Účinnost, transparentnost a dostupnost – díky Průmyslu 4.0 a průmyslovému internetu věcí jsou tyto požadavky splnitelné snáze než kdykoli předtím. Operátoři zařízení mohou zajistit maximální disponibilitu závodu a nejvyšší stupeň ochrany pracovníků i strojů. Základním předpokladem je infrastruktura pro bezproblémovou integraci dat do všech nainstalovaných inteligentních zařízení. S nejnovější generací napájecího rozbočovače FieldConnex® společnosti Pepperl+Fuchs je integrace sběrnic PROFIBUS DP a PROFINET snadná. Objevte nejkompaktnější řešení napájení sběrnice na trhu a výhody, které vám nabízí.


Od PROFIBUS k PROFINET: Integrujte odpovídající technologie bez potíží

Společnost Pepperl+Fuchs poprvé nabízí bránu PROFINET, která umožňuje přímé propojení sběrnic PROFINET a PROFIBUS PA. Nová brána podporuje redundanci systému S2PROFINET a topologie s kruhovou redundancí PROFINET. Plynulá komunikace je zaručena i v případě potenciální chyby na DCS nebo síti Ethernet. Probíhající operace nejsou ohroženy. 


Nejkompaktnější řešení: Spolehněte se na vysoký výkon a snižte náklady

Nové napájecí rozbočovače FieldConnex® jsou mnohem kompaktnější než všechny předchozí modely. Bez kompromisů ve výkonech vyžadují mnohem méně prostoru a pro stejný počet segmentů potřebují méně řídicích rozvaděčů. Vyznačují se také nejnižší úrovní ztrátového výkonu na trhu, která umožňuje vyhnout se použití nákladných klimatizačních jednotek. Tím se snižují náklady na technické vybavení a snižuje se také celková spotřeba energie a prodlužuje provozní životnost.


Pokročilá diagnostika: Mějte svou sběrnici pod kontrolou

Pomocí správce typu zařízení nebo webového serveru lze nové napájecí rozbočovače FieldConnex® konfigurovat a diagnostikovat odkudkoli. Modul pokročilé diagnostiky (ADM) navíc uživateli umožňuje trvale monitorovat fyzickou vrstvu sběrnice. Modul identifikuje poruchy v reálném čase a poskytuje pracovníkům údržby včasné a srozumitelné textové informace. Kromě několika fatálních případů, jakým je například zkrat, nemá většina problémů v infrastruktuře sběrnice okamžitý vliv na procesy výrobního závodu – máme na mysli například vniknutí vody, chyby uzemnění nebo kmitání kontaktů vlivem uvolněného spoje. Je důležité takové problémy rozpoznat a umožnit pracovníkům údržby rychle přijmout potřebná opatření. Výsledkem jsou nejnižší náklady na uvedení do provozu a náklady na údržbu při maximální bezpečnosti pracovníků i zařízení. ADM – a nutnost pro každodenní efektivitu závodu!


Vysoký výkon páteřní sítě: Zajistěte vnitřní bezpečnost a dlouhá vedení kabelů

Napájecí rozbočovač FieldConnex® podporuje koncept výkonné páteře. Tato technologie umožňuje nainstalovat na segment velký počet zařízení s použitím dlouhých kabelů. Vnitřní bezpečnost je v konceptu výkonné páteře možná při použití oddělovacích bariér s jiskrově bezpečnými odbočkami.


Výhody nové generace napájecího rozbočovače FieldConnex®:

  • PROFINET otevírá cestu nejnovějším trendům, jako je Průmysl 4.0 a Internet věcí
  • Používání sběrnic PROFIBUS a PROFINET v jednom systému chrání investice do stávajícího zařízení
  • Koncepty redundance zvyšují disponibilitu závodu 
  • Velmi kompaktní konstrukce umožňuje využít nejefektivnější prostorovou hustotu řídicího rozvaděče
  • Modul pro pokročilou diagnostiku umožňuje sledování fyzické vrstvy 
  • Koncept výkonné páteře s oddělovacími bariérami zajišťuje jiskrově bezpečnou instalaci v prostředí s nebezpečím výbuchu

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat