Připojovací technologie dokonale přizpůsobená požadavkům uživatele na automatizaci – to jsou propojovací prvky společnosti Pepperl+Fuchs. Vyberte si ze „Základního programu pro automatizaci“, který je průběžně upravován na míru řešení jednoduchých aplikací z portfolia preferovaných typů. Získáte právě takovou propojovací technologii, jakou potřebujete – s nejvyšší kvalitou a zaručenou skladovou dostupností.
Tyto provozní konektory poskytují flexibilitu, kterou potřebujete, abyste mohli přímo na pracovišti použít ideální délku kabelu. Jsou vybaveny typy závitů M8 nebo M12 a lze je zakoupit se třemi nebo čtyřmi vývody s přímým nebo úhlovým provedením pouzdra. Využijte rychlou instalaci ve spojení s dlouhodobou stabilitou pro náročná prostředí.
Tento rozdělovač Y je vybaven jedním konektorem a dvěma přímými paticemi M12 a umožňuje jednoduše sloučit dva signály v jednom zásuvném portu M12. Díky své vysoké odolnosti vůči vibracím a pozlaceným kontaktům tento rozdělovač Y nabízí uživateli odolné a efektivní řešení kabeláže.
Připojovací skříňky naší společnosti eliminují nákladné a časově náročné paralelní zapojování a značně omezují riziko nesprávného zapojení. Verze s dvojitými přiřazenými paticemi umožňují připojení až šestnácti senzorů nebo akčních členů s použitím jediné připojovací skříňky. Všechny výrobky této řady lze kombinovat s rozdělovači Y naší společnosti pro další zvýšení počtu připojení.
Jako ideální doplněk osvědčených průmyslových senzorů naší společnosti je k dispozici speciální portfolio kabelů senzorů-akčních členů. Různé kombinace typů M8 a M12 a pláště PUR a PVC umožňují dokonalé sladění s danou aplikací. Typy vodičů pocházejí z certifikované evropské výroby a zaručují spolehlivý provoz.