Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Bezpečně s novými bezpečnostními relé K-System

2016-07-25

K-System Safety Relays
Nejnovější bezpečnostní relé K-System společnosti Pepperl+Fuchs jsou jednokanálová, s napájením proudovou smyčkou a nabízejí trojitou redundanci.

Výjimečná spolehlivost a účinnost, vynikající intervaly přesnosti měření a odolnost vůči impulznímu rušení různých systémů ESD a DCS – to jsou některé z výhod nových bezpečnostních relé společnosti Pepperl+Fuchs. Nové moduly jsou výsledkem intenzivní spolupráce se zákazníky a renomovanými výrobci DCS a ESD. Nově vyvinuté moduly rozhraní, které jsou součástí dobře známého K-Systému, využívají poznatky z 25 let úspěšného používání v průmyslové procesní automatizaci.


Maximální bezpečnost a spolehlivost s trojitou redundancí

Zejména u bezpečnostních aplikací je spolehlivé nouzové vypnutí nebo aktivace nepostradatelné pro zajištění ochrany pracovníků i zařízení. Proto mají naše nová relé konstrukci 1oo3 (jeden ze tří) a používají kontakty s trojitou redundancí. Ve srovnání s jedním nuceně vedeným kontaktem nabízí konstrukce 1oo3 klíčovou výhodu vyšší dostupnosti. V případě poruchy jediného kontaktu s nuceným vedením dojde ke ztrátě možnosti ovládání periferie. U konstrukce 1oo3 může dojít k závadě jednoho nebo dokonce dvou kontaktů bez vlivu na provoz periferie. Tato vlastnost, společně s certifikátem SIL 3ATEX pro Zónu 2, zaručuje maximální spolehlivost vašeho zpracovatelského závodu.


Specialista na vaše bezpečnostní aplikace

Díky samostatným modelům pro aplikace DTS (bezpečnostní funkce odpojením napájení) a ETS (bezpečnostní funkce připojením napájení) jsou nová bezpečnostní relé K-System nákladově efektivní – můžete si zvolit vhodné bezpečnostní relé pro vaši individuální aplikaci a vybrat si pouze nezbytnou funkcionalitu. S využitím stávajících zkušebních vstupů je také možné prodloužit intervaly přesnosti měření reléových modulů. Nová bezpečnostní relé budou mít příznivý vliv na rozpočet PFD (pravděpodobnost výpadku při požadavku) díky vynikajícím intervalům přesnosti měření 32 let u verze DTS10 let u verze ETS.


Snadné testování kompatibility

Bezpečnostní relé K-System jsou jednokanálová s napájením proudovou smyčkou a mají zkušební vstupy pro ověřovací zkoušky všech výstupů relé. Vstupní obvody jsou stejné pro všechna zařízení: Je-li jedno zařízení kompatibilní s kartou řídicího systému DO (digitální výstup), jsou všechny ostatní moduly nových bezpečnostních relé také kompatibilní. Změny nebo nastavení vstupního obvodu je možné snadno aplikovat na celou řadu produktů.


Nejdůležitější vlastnosti bezpečnostního relé K-System

  • Konstrukce 1oo3 nabízí vyšší dostupnost na vyžádání než jeden nuceně vedený kontakt
  • K dispozici jsou verze DTS- (bezpečnostní funkce odpojením napájení) a ETS (bezpečnostní funkce připojením napájení), každá pro spínací proud do 5 A (verze 20 mm) nebo do 3 A (verze 12,5 mm).
  • Vynikající intervaly přesnosti měření: 32 let u verze DTS, 10 let u verze ETS
  • Odolnost vůči impulznímu rušení různých systémů ESD a DCS a vysoká účinnost
  • Vstupy jsou kompatibilní s kartami DO používanými v mnoha systémech ESD a DCS

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat