Aby bylo možné propojovat moduly řídicích rozvaděčů, je nutné spojit mnoho různých hardwarových komponentů. Pokud není k dispozici napájení přes DIN montážní lištu, uživatel se musí uchýlit ke konvenční metodě elektrického vedení, která je velmi časově náročná a složitá. Kromě toho je často třeba přidávat, vyměňovat nebo odstraňovat moduly bez přerušení propojení mezi ostatními zařízeními.
Při propojování modulů řídicích rozvaděčů je zásadní nepřerušované a spolehlivé propojení mezi komponenty. Pro eliminaci složitosti kabeláže uvnitř řídicího rozvaděče by mělo být možné použít rychlé a pružné elektrické vedení. V souladu s tím je cílem najít řešení, které zaručí spolehlivé spojení a zároveň významnou úsporu času a nákladů.
Díky předkonfigurovanému 25bodovému připojovacímu vedení vhodnému jak pro paralelní, tak společné zapojení umožňuje uzavřený cyklus rychlé a snadné zapojení v řídicích rozvaděčích pomocí jediného kabelu. Pomocí stáčecích konektorů lze kdykoli změnit počet požadovaných spojení: otevřené konce kabelů a nepřipojené vodiče lze izolovat, uzavřený cyklus lze prodloužit vzájemným spojením dvou cyklů. Tento model uzavřeného cyklu je vhodný pro použití se šroubovými svorkami a lze jej použít pro moduly řídicích rozvaděčů o šířce až 40 mm.
Díky schopnosti snadno izolovat, zkracovat nebo prodlužovat kabel nabízí uzavřený cyklus hospodárnou a praktickou metodu připojení pro komponenty rozvaděčů. Oproti konvenčnímu časově náročnému individuálnímu zapojování modulů zajišťuje uzavřený cyklus spolehlivé signálové propojení během instalace, odstranění nebo výměny jednotlivých modulů.