Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Už jste na to přišli? Podívejte se na odpověď na hádanku z elektronického zpravodaje č. 3 ze září 2021

2016-10-26

Kolik váží jednotlivé dýně?

Pumpkin harvest
Můžete určit hmotnost?

Marc se dívá na svou zahradu a naplňuje jej pocit hrdosti. Čtyři obří dýně, které letos vypěstoval, váží dohromady 14 kg. Druhá dýně váží dvakrát více než první dýně, zatímco třetí dýně váží stejně jako první dvě dýně dohromady a třikrát tolik co čtvrtá dýně.

Kolik váží jednotlivé dýně?


Řešení

Hmotnost jedné dýně lze odvodit z hmotností ostatních dýní.

Dýně 1 váží x kg.

Dýně 2 váží 2x kg. Dýně 3 váží 3x kg a dýně 4 váží (3x : 3) kg.  

Všechny dýně dohromady váží 14 kg. Rovnice vypadá takto:

x + 2x + 3x + (3 : 3)x = 14

x + 2x + 3x + x = 14

První dýně tedy váží stejně jako čtvrtá dýně.

7x = 14

x = 2 kg

Hmotnosti dýní jsou tedy následující:

Dýně 1: 2 kg

Dýně 2: 4 kg

Dýně 3: 6 kg

Dýně 4: 2 kg


elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.