Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

F25—Compact, Open Solutions for Valve Position Signaling

2019-06-08


The F25 series in a compact housing design

Requirements in the process valve market are demanding. Some solutions require explosion protection, while others require a compact design, and still others have to withstand harsh conditions in outdoor environments. To meet these requirements, Pepperl+Fuchs offers a range of open solutions for valve position signaling. In addition to the F31/F31K and F31K2 product families, our portfolio is completed by the compact F25.


Akční prvky malých ventilů vyžadují kompaktní řešení

Akční prvky malých ventilů vyžadují indukční senzory, které jsou kompaktní, odolné a pružné. Jako otevřené řešení pro signalizaci polohy ventilu se senzor F25 montuje přímo na akční prvek a detekuje, jestli jsou otočné ventily otevřené nebo zavřené. Díky volbě mezi připojením kabelem, zástrčkou nebo zásuvnou svorkou a široké nabídce akčních prvků spolu s kompletní řadou příslušenství nabízí maximální flexibilitu umožňující řešení optimalizovaná pro danou aplikaci.

Výhoda pro vás: maximální flexibilita širší nabídka možných aplikací.


Přizpůsobeno potřebám uživatele

Jasné viditelné rohové kontrolky LED umožňují zobrazení napájení a stavu senzoru optimalizované podle aplikace. Inovativní a uživatelsky přívětivý koncept „Disk+Kontrolka“ poskytuje dobře viditelné zobrazení polohy ventilu.

Výhoda pro vás: zjednodušená diagnostika a zobrazení polohy ventilu na místě, které je viditelné už z dálky.


To nejlepší z obou světů

Senzor F25 nabízí vysokou úroveň kompatibility, protože je možné ho snadno integrovat do všech běžných řídicích systémů. Řešení Pepperl+Fuchs toho dosahuje kombinací indukční, bezkontaktní technologie senzoru s mimořádně nízkonapěťovými výstupy. Jinými slovy výhody indukční, bezkontaktní technologie senzoru se kombinují s funkcemi mechanických přepínačů s minimální spotřebou energie při vypnutí. Tato kombinace znamená, že není potřeba drahá modifikace stávajících systémů.

Výhoda pro vás: senzor F25 kombinuje výhody elektronických a mechanických systémů v jednom otevřeném řešení.


Časově úsporná a hospodárná montáž

Senzor F25 umožňuje jednoduchou a pohodlnou montáž v několika málo krocích. Šrouby s roznýtovaným koncem v držáku F25K a ochranné pouzdro konceptu „Disk+Kontrolka“ mohou šetřit čas a peníze.

Výhoda pro vás: rychlá a pohodlná montáž, maximální pohodlí za minimum času.


Pevný, odolný a spolehlivý

Nová řada F25 se odlišuje svou spolehlivostí, odolným provedením a třídou ochrany IP67. Velmi odolný je díky svému zpevněnému plastovému pouzdru.

Výhoda pro vás: vhodné pro náročná venkovní prostředí.


Klíčové funkce senzoru pro sledování polohy F25

  • Maximální flexibilita i v omezeném prostoru
  • Uživatelsky přívětivý
  • Prachotěsný a vodotěsný a odolný proti korozi
  • Snadná montáž, snížené náklady na instalaci a údržbu
  • Robustní provedení, bezkontaktní, odolný
  • Kompatibilní se všemi běžnými řídicími systémy

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.