Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Nové ethernetové IO Moduly doplňují portfolio společnosti Pepperl+Fuchs

2017-01-01

Jediný modul podporuje všechny standardní ethernetové komunikační protokoly.
Jediný modul podporuje všechny standardní ethernetové komunikační protokoly.

Expertní znalosti společnosti Pepperl+Fuchs s propojováním sběrnic ve výrobní i procesní automatizaci vycházejí z desetiletí zkušeností. S novými ethernetovými IO moduly společnost Pepperl+Fuchs rozšiřuje své portfolio produktů o další rozhraní pro průmyslové sběrnicové systémy. Nové moduly nabízejí řadu inovativních funkcí, které uživatelům poskytují maximální flexibilitu a efektivitu.

PROFINET, EtherNet/IP nebo EtherCAT – moduly podporují všechny běžné ethernetové protokoly a umožňují jednoduché nastavení požadovaného typu protokolu otočným přepínačem. Díky schopnosti používat více protokolů jsou moduly kompatibilní se všemi běžnými PLC. Lze je proto snadno integrovat do stávajících instalací nezávisle na typu PLC a snížit počet nutných komponent. Výsledkem jsou nižší náklady a možnost standardizace konstrukce.


Efektivní v každém směru


Inovativní napájecí konektor L se zástrčkou M12 umožňuje vyšší proudovou zatížitelnost až 16 A. Moduly tak mohou snášet vyšší špičkové zatížení a snižují nároky na kabeláž. Instalace a zapojení je proto jednodušší.

Také design rozhraní přispívá ke zjednodušení kabeláže: Vstupy pro „data“, „komunikaci“ a „napájení“ jsou kódovány barevně a omezují tak možnost chybného zapojení. 


Tvrdá skořápka...

Kompletní zapouzdření umožňuje instalaci modulu i do náročného prostředí.
Kompletní zapouzdření umožňuje instalaci modulu i do náročného prostředí.

Robustní konstrukce ethernetových IO modulů poskytuje různé možnosti instalace a usnadňuje integraci – nezáleží na tom, zda je modul namontován přímo na stroji nebo na dopravnících. Díky univerzálnímu montážnímu adaptéru jsou moduly kompatibilní s ostatními produkty dostupnými na trhu. Integrace do zařízení je tak ještě jednodušší.

Moduly jsou extrémně odolné: díky úplnému kovovému zapouzdření jsou vhodné do náročných podmínek. Stupeň ochrany IP 65/67 ji zaručuje prachotěsnost, odolnost proti stříkající vodě a odolnost při ponoření do vody. Modulu nemohou uškodit ani teploty v rozsahu -20 °C až +70 °C. Robustní design modulů jim tak zajišťuje odolnost v náročném, průmyslovém prostředí.


... a inteligentní jádro

Nové moduly nabízejí víc než jen odolný exteriér – poskytují také řadu přídavných funkcí. Komplexní diagnostické funkce umožňují uživatelům zdokonalit transparentnost procesu a omezit prostoje v závodu. LED kontrolky poskytují informace o stavu jednotlivých kanálů a umožňují tak provádět diagnostiku konkrétního kanálu. Integrovaný webový server umožňuje vzdálený přístup k parametrům sítě, jako je IP adresa, maska podsítě a brány. V případě závady umožňují tyto funkce mnohem rychlejší reakci.



Webový server zlepšuje transparentnost procesu a zkracuje reakční doby.

Funkce místního řízení ethernetového IO modulu dále zlepšuje efektivitu zařízení. Pomocí této funkce mohou moduly řídit menší aplikace bez jakékoli závislosti na vzdáleném ovládacím panelu. V tomto režimu moduly vyhodnocují parametry autonomně. Informace jsou přenášeny do PLC pouze v nutných případech. Tato „decentralizovaná inteligence“ zkracuje reakční doby a odlehčuje zatížení vyšší úrovně systému. Díky schopnosti pracovat s více protokoly a inovativním napájecím konektorům mohou ethernetové IO moduly reálně zvýšit celkovou efektivitu.


Stručný přehled nejzajímavějších vlastností

  • Jediný modul, který podporuje všechny běžné ethernetové protokoly pro optimální standardizaci
  • Inovativní napájecí konektor M12 snižuje náklady na instalaci díky vyšší zatížitelnosti až 16 A
  • Kompletní kovové zapouzdření
  • Integrovaný webový server pro vyšší transparentnost a vyšší procesní spolehlivost
  • Kratší reakční doby a snížená komunikační náročnost díky funkce decentralizace inteligence.

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat