Společnost Pepperl+Fuchs oznámila 24. října 2016 akvizici společnosti ecom instruments GmbH, špičkového světového výrobce průmyslových mobilních zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu. Jako průkopník průmyslových technologií vyvíjí společnost ecom ochrany proti výbuchu pro mobilní zařízení od roku 1986 a své vyspělé technologie již představila v řadě inovativních řešení. Společnost ecom je také prvním výrobcem, který na trh uvedl mobilní telefony, chytré telefony 4G a tablety s ochranou proti výbuchu.
Dnes je tato společnost se sídlem v německém Assamstadtu hráčem na celosvětovém trhu a nabízí integrovaná řešení, která využívají robustní a spolehlivá moderní mobilní zařízení s ochranou proti výbuchu (tablety, chytré telefony, PDA, atd.), periferní zařízení, inteligentní software a aplikace, včetně celosvětové zákaznické podpory.
Kromě rozšíření produktové řady a kompetence na poli elektrických zařízení s ochranou proti výbuchu může společnost Pepperl+Fuchs svým zákazníkům přinést také nové příležitosti v celém hodnotovém řetězci. Mobilní zařízení a řešení společnosti ecom tvoří také ideální základ pro vývoj nových řešení konceptu Průmysl 4.0.
Produktové portfolio ecom zahrnuje vše pro mobilní zařízení určená do náročných podmínek a prostředí s nebezpečím výbuchu. Společnost ecom nabízí široký rozsah inovativních a osvědčených řešení ve čtyřech základních skupinách: „Mobilní výpočetní zařízení“, „Komunikace“, „Měření a kalibrace“ a „Pracovní svítilny“. Každé řešení kombinuje nekompromisní bezpečnost s maximální funkčností a má všechny nezbytné certifikáty a homologace pro příslušnou oblast použití. Podívejte se na ukázku z komplexní produktové řady špičkového výrobce mobilních zařízení s ochranou proti výbuchu:
V prostředí s nebezpečím výbuchu i prostředí bez nebezpečí výbuchu je nutné řešit řadu problémů. Pro tyto účely nabízí společnost ecom celou řadu kompatibilních tabletů, periferních zařízení a příslušenství. Řešení orientovaná na zákazníky zajišťují snadné používání pro mobilní pracovníky v ropném, plynárenském, petrochemickém a farmaceutickém průmyslu a dalších rizikových odvětvích. Tyto mobilní produkty jsou vhodné pro celosvětové aplikace. Podle varianty mohou být mobilní řešení používána v nebezpečných prostředích až do úrovně zóny 1/21 směrnice ATEX nebo divize 1.
Stále více organizací, zvláště v době Průmyslu 4.0, objevuje možnosti mobilních řešení a jejich vliv na provozní aktivity. Jsou vyžadovány technologie, které snižují náklady a zvyšují efektivitu. Mobilní telefony, obousměrné radiokomunikační soupravy a náhlavní soupravy ecom takové požadavky splňují a umožňují neomezenou komunikaci v prostředí s nebezpečím výbuchu. Tato zařízení navíc umožňují zlepšit produktivitu práce, kvalitu dat a rychlost a přesnost rozhodování.