Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Sběrnice v prostředí s nebezpečím výbuchu

Metody ochrany proti vznícení

Sběrnice v prostředí s nebezpečím výbuchu vyžadují infrastrukturu s příslušnou ochranou proti vznícení. Tabulka níže uvádí hlavní metody ochrany.  Každou metodu lze vybrat pro segment jako celek nebo jen pro část segmentu, např. hlavní komunikační linku nebo výběžky.


OchranaOchrana proti vzníceníPoužitíAtributy
Mechanická

Zvýšená bezpečnost (Ex e)
Ne jiskření (Ex nA)
Pevný závěr (Ex d) *)

ZónyChrání proti neúmyslnému přerušení obvodu. Stejná jako u jakékoli elektrické instalace, například příslušenství osvětlení, motorů apod.
Umožňuje větší délku kabelů a vysoký počet zařízení
Ochrana proti výbuchu
Nezápalná instalace
Divize
ElektrickáJiskrová bezpečnost (Ex i)Zóny a divizeAkutní pracovní povolení.
Pro kratší kabely.
Pro jakékoli prostředí s nebezpečím výbuchu

*) Přestože s komponenty FieldConnex® to není nutné, mohou být sběrnicové rozvaděče občas opatřeny pevným závěrem.


Tam, kde standardní provozní postupy vyžadují akutní pracovní povolení, uživatelé často preferují mechanické metody ochrany proti vznícení.



Údržba zařízení za provozu

Aby bylo možné pracovat na zařízení bez akutního pracovního povolení, musí být instalace výběžku a připojení zařízení jiskrově bezpečné (Ex i) nebo s nezápalnou instalací periferie. Pro splnění požadavku na vysoký počet zařízení a dlouhé kabely je však vyžadován vyšší výkon než technicky přiměřený pro jiskrovou bezpečnost.

Koncept výkonné páteře tyto požadavky splňuje. Hlavní komunikační linka přenáší výkon do 31 V a500 mA, který vyžaduje mechanickou ochranu proti vznícení podobnou jako u elektrického osvětlení nebo motorů. Spojením zařízení je jiskrově bezpečná bariéra nainstalovaná ve sběrnicovém rozvaděči vedle zařízení. Až čtyři spojení zařízení na segment poskytují napájení a ochranu pro maximální počet 31 zařízení podle normy pro sběrnice.
 

Výhody:

  • Výhodou pro techniky a pracovníky údržby je možnost práce na zařízení bez akutního pracovního povolení během normálního provozu.
  • Konstruktéři mohou využít maximální délku kabelů povolenou pro sběrnici a vysoký počet zařízení na segment v jakémkoli prostředí s nebezpečím výbuchu.


Tato topologie představuje nejobvyklejší instalační metody sběrnice. Kombinování a doplňování metod ochrany proti vznícení na jednom segmentu je povoleno.


Tři kroky ke správnému produktu

Pomocí nástroje vyhledávač produktů FieldConnex® si prohlédněte ilustrace všech instalačních metod s a bez ochrany proti vznícení a vhodných produktů.

 


elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat

Od rozhodování a plánování přes instalaci a uvedení do proozu až po provoz a údržbu: Objevte, jak co nejlépe využít svou sběrnicovou infrastrukturu…