Robotic applications using interchangeable tools move at high speeds with rapid movement and rotation. Traditional solutions with drag chains or slip rings lack the required flexibility for this automation technology. The Wireless Inductive System (WIS) from Pepperl+Fuchs masters these challenges by enabling noncontact connectivity where no fixed connections are possible.
The new WIS 2 offers improved performance with an even higher power transmission of 12 watts. A longer 7 mm distance between the primary and secondary transmitter provides significant tolerance to axial misalignment.
Bezdrátové indukční systémy fungují na principu indukční spojky a skládají se z primárního a sekundárního vysílače. Za účelem přenosu energie se na primární straně generuje indukční střídavé pole. Když do tohoto pole vložíme sekundární obvod, vysílaná energie stačí na ovládání průmyslových senzorů jako jsou indukční, optické či kapacitní senzory umístěné přímo na pohyblivých částech stroje. Stavy signálů senzorů se přenášejí na primární stranu prostřednictvím jednotlivých vysílacích pulzů a zpřístupňují se tak řídicímu systému.