|
Monitor rychlosti otáčení v 6mm pouzdru nyní nabízí funkci blokování restartu
|
Převodníky signálu řady SC-System od společnosti Pepperl+Fuchs lze nyní využívat ještě komplexněji: jednorychlostní monitor rychlosti otáčení s instalační šířkou pouhých 6 mm zpracovává digitální vstupní signály všech binárních senzorů, které jsou v současné době na trhu, a je nyní vybaven funkcí blokování restartu … (Listopad 2016, PR-2016-29070PA-ENG)
|
|
|
Inteligentní systém HMI pro prostředí bez nebezpečí výbuchu
|
Vzhledem k rostoucí digitalizaci a vytváření sítí automatizačních systémů roste v odvětví procesní automatizace také význam systémů založených na rozhraní HMI. VisuNet GXP od společnosti Pepperl+Fuchs představuje novou generaci inteligentních řešení s tenkými klienty, která jsou inovativní a dokonale přizpůsobená specifickým požadavkům Průmyslu 4.0 … (Listopad 2016, PR-2016-29065PA-ENG)
|
|
|
Bezdrátový indukční systém 2 (WIS 2) pro bezdrátové připojení senzorů
|
Novým systémem WIS 2 společnost Pepperl+Fuchs ideálně doplnila své portfolio o řešení pro bezdrátové připojení senzorů k pohyblivým dílům strojů v rámci výkonnějších systémů. Systém WIS 2 se používá pro přenos signálu i pro napájení senzorů připojených k sekundární straně a vlečné kabely náchylné k opotřebení i kluzné kroužky jsou tak nyní již zbytečné … (Listopad 2016, PR-2016-28997FA-ENG)
|
|
|
Informace o provozní úrovni pro řešení I4.0
|
Společnost Pepperl+Fuchs představí na veletrhu SPS IPC Drives čtyři řešení, s jejichž pomocí lze nejen získat podrobnější informace z provozní úrovně, ale také zajistit jejich dostupnost na dalších úrovních automatizačního řešení i pro účely integrované komunikace v rámci Průmyslu 4.0. Toho lze dosáhnout bez jakéhokoli vlivu na hierarchii automatizace … (Listopad 2016, PR-2016-28995FA-ENG)
|
|
|
Technologie světelného řezu a kamerového senzoru dokonale kombinované v jediném zařízení
|
Senzory na bázi světelného řezu řady SmartRunner jedinečným způsobem kombinují vysoce přesný senzor na bázi světelného řezu a kamerový senzor v jediném kompaktním zařízení. Tato zařízení typu plug & play od společnosti Pepperl+Fuchs, která jsou připravená k okamžitému použití, jsou již při výrobě optimalizována pro konkrétní oblast použití … (Listopad 2016, PR-2016-29061FA-ENG)
|
|
|
Ethernetový IO modul s více protokoly a napájecí zástrčkou
|
Nové ethernetové IO moduly od společnosti Pepperl+Fuchs podporují všechny běžné ethernetové protokoly, jako PROFINET, Ethernet IP a EtherCAT. Zástrčka M12 s kódováním L, která je kompatibilní s nově definovaným konceptem připojení napájení organizace PNO, napájí připojené jednotky proudem až 16 A bez dalších nároků na instalaci … (Listopad 2016, PR-2016-28990FA-ENG)
|
|
|
Sledování polohy ventilu pomocí senzoru F31K2 – robustního venkovního řešení s certifikací Ex pro zónu 2/22 s nebezpečím výbuchu plynu nebo prachu
|
Zdvojený indukční senzor F31K2 je součástí portfolia společnosti Pepperl + Fuchs pro otevřená řešení ke sledování polohy ventilů čtvrtotáčkových akčních členů. Všechny průměry dříku až do 90 mm lze pokrýt jen dvěma vačkami, takže není potřeba používat doplňkové montážní sady ani provádět mechanické nastavení … (Listopad 2016, PR-2016-30698FA-ENG)
|
|
|
F25 – nové otevřené řešení s kompaktní konstrukcí, které je ideální pro detekci polohy ventilů malých akčních členů a ručních ventilů
|
Nejnovější generace duálních senzorů F25 od společnosti Pepperl+Fuchs, která je lídrem trhu s otevřenými řešeními pro detekci polohy ventilů pomocí indukčních senzorů, sleduje polohu ručních ventilů a malých akčních členů pomocí bezkontaktní technologie … (Listopad 2016, PR-2016-30696FA-ENG)
|
|
|
Indukční 2vodičové stejnosměrné senzory s minimálním proudem ve vypnutém stavu
|
Indukční snímače pracují bez fyzického kontaktu, díky čemuž nepodléhají opotřebení a jsou populárnější než kdy dříve. V mnoha aplikacích se však stále používají koncové spínače s mechanickými kontakty. Technologie kombinující výhody indukčních senzorů s výhodami mechanických spínačů představují nejlepší odpověď … (Listopad 2016, PR-2016-30702FA-ENG)
|
|
|
Pepperl+Fuchs spojuje síly se společností ecom instruments, průkopníkem v oblasti ochrany proti výbuchu pro mobilní zařízení
|
Mannheim, 24. října 2016 – Společnost Pepperl+Fuchs, přední celosvětový specialista na vnitřní bezpečnost, ochranu proti výbuchu a průmyslové senzory, dnes oznámila převzetí společnosti ecom instruments GmbH, lídra světového trhu s průmyslovými mobilními zařízeními pro prostředí s nebezpečím výbuchu … (Říjen 2016, PR-2016-29969PA-ENG)
|
|
|
Široké portfolio pro aplikace v oblasti rozvodných potrubí
|
Rozmanitost aplikací v prostředích s nebezpečím výbuchu je téměř neomezená. Společnost Pepperl+Fuchs nabízí optimální řešení prakticky pro všechny požadavky díky komplexnímu portfoliu součástí chráněných proti výbuchu a přizpůsobených systémů. (Říjen 2016; PR-2016-29520PA)
|
|
|
Sensorik 4.0®: Cloudové senzorové služby – průmyslový senzor v odvětví internetu věcí
|
Díky síťovému propojení přes internet lze data z velkého počtu senzorů ve velké vzdálenosti od sebe zpracovávat centrálně a připravit k dalšímu zpracování. Společnost Pepperl+Fuchs prezentuje možnosti připojení senzorů k různým cloudovým platformám v rámci parku řešení … (Duben 2016; PR-2016-21094FA)
|
|
|
Nová architektura produktu orientovaná na budoucnost byla rozšířena tak, aby zahrnovala specifické varianty pro americký trh
|
Společnost Pepperl+Fuchs představuje novou řadu R103. Ta doplňuje úspěšnou novou generaci kompaktních fotoelektrických senzorů řady R100 a R101, které jsou již na trhu. Konstrukce nové varianty využívá montážní koncepci rozšířenou v USA, která je na přední straně opatřena závitem M18 … (Duben 2016; PR-2016-21088FA-ENG)
|
|
|
Bezpečné sledování polohy a pohybu
|
Modul KE4 pro měření rychlosti a monitorování od společnosti Pepperl+Fuchs umožňuje bezpečné, simultánní sledování rychlosti a polohy. Toto kompaktní řešení nabízí řadu rozhraní a protokolů pro univerzální použití v celé řadě bezpečnostních architektur, včetně rozhraní AS-Interface … (Duben 2016; PR-2016-20615FA-ENG)
|
|
|
Kompaktní ultrazvukový senzor z pevné nerezové oceli – zařízení s certifikací EHEDG pro hygienické aplikace
|
Model UMB800 od společnosti Pepperl+Fuchs je nejmenší ultrazvukový senzor z pevné nerezové oceli na světě. Je vyroben výhradně z materiálů vyhovujících požadavkům FDA. Díky svému velkému detekčnímu dosahu a mimořádně kompaktní konstrukci otevírá nové možnosti pro automatizaci v hygienických aplikacích … (Duben 2016; PR-2015-15820FA-ENG)
|
|
|
Výjimečná inteligence pro Průmysl 4.0
|
Cílem je nabídnout uživatelům řešení, která splňují všechny výzvy Průmyslu 4.0. S ohledem na tuto skutečnost společnost Pepperl+Fuchs nadále zaujímá vedoucí postavení ve vývoji inovativních technologií. Nejnovější příklad je nyní vystaven na veletrhu Hannover Messe: řešení chytrého tenkého klienta VisuNet RM GXP s novým firmwarem RM Shell 4.1 … (Duben 2016; PR-2016-21276PA-ENG)
|
|
|
Prvky ochrany elektrických zařízení proti výbuchu
|
Společnosti Pepperl+Fuchs byl udělen status „Kvalifikovaný potenciální dodavatel“ od čtvrté největší ropné a plynárenské společnosti TOTAL S.A., která působí ve více než 130 zemích. Rozsah kvalifikace pokrývá rozbočovače, ovládací panely a součásti pro elektrické instalace v prostředích s nebezpečím výbuchu … (Duben 2016; PR-2016-21273PA-ENG)
|
|
|
Flexibilní adaptér WirelessHART
|
Společnost Pepperl+Fuchs rozšířila svou řadu produktů WirelessHART o adaptér BULLET WirelessHART. Tento adaptér umožňuje datovou komunikaci, včetně měření, diagnostiky a parametrizace v rozsahu 4 mA … 20 mA, a podporuje provozní zařízení HART v rámci plně bezdrátového procesu. (Duben 2016; PR-2016-21269PA-ENG)
|
|