|
Lightweight Design with Extra-Large Display
|
In 2007, Pepperl+Fuchs launched the VisuNet remote monitors (RM)—the first network-based thin client solution for hazardous areas. The company has continued to develop this technology and is once again setting standards in the market with the VisuNet GXP and the latest RM Shell 4.0 firmware …
(November 2015; PR-2015-16132PA-ENG)
|
|
|
Hazardous Area Installations from Emergency Stop to Complex Control System
|
Safe protection of humans and installed assets in hazardous areas is predicated on a multitude of international, regional and company-internal regulations and standards. In order to meet these requirements and find the most efficient control equipment for any specific application the world-wide located Solution Engineering Centers will supply the solution …
(November 2015; PR-2015-17515PA-ENG)
|
|
|
New Switch Amplifiers as 6 mm Signal Conditioners
|
The SC-System from Pepperl+Fuchs is a product family of signal conditioners for nonhazardous areas. The compact modules require little space in the switch cabinet, offer high-quality three-way-isolation, and are easy to install. The latest addition to the range is a single-channel switch amplifier, which is suitable for all commercially available binary sensors…
(November 2015; PR-2015-16562PA-ENG)
|
|
|
Pepperl+Fuchs Purge and Pressurization Solutions Raise the Bar for the Process Automation Industry
|
As the leaders in purging technology, Pepperl+Fuchs has combined the latest in technology and innovation to dramatically simplify operation of electrical components within hazardous locations, resulting in fully automatic, globally certified purging solutions – the Bebco EPS 5500 Series, and the all-new Bebco EPS 6500 Series …
(November 2015; SPS_6500)
|
|
|
Moduly motorů G20 s rozhraním AS-Interface a přímým připojením
|
Robustní pouzdro modulu motoru G20 je vysoké <30 mm, takže jej lze snadno integrovat do montážní lišty. Umožňuje přímé připojení dvou stejnosměrných motorů válečků a dvou skenerů přetížení drah. Toto řešení nevyžaduje vedení žádných kabelů v montážní liště, což snižuje množství potřebných montážních prací a umožňuje vytvářet dokonalý návrh systému … (Listopad 2015; PR-2015-16057FA-ENG)
|
|
|
Inovativní funkce a inteligentní funkce kombinované v inovativní architektuře produktu
|
Společnost Pepperl+Fuchs představí na veletrhu SPS/IPC/Drives řady R100 a R101 – novou generaci standardních fotoelektrických senzorů v kompaktním provedení. Jedná se o první řady, které se vyznačují novou inovativní architekturou produktů a kombinují celou škálu nejmodernějších technologií v kompaktním prostoru… (Listopad 2015; PR-2015-15949FA-ENG)
|
|
|
F192 – čtecí / zapisovací hlava UHF pro velké detekční rozsahy
|
Čtecí / zapisovací hlavy UHF od společnosti Pepperl+Fuchs spolehlivě fungují i za náročných okolních podmínek a přesto nabízejí vysokou úroveň flexibility. Model F192 svými vynikajícími vlastnostmi doplňuje produktovou řadu tak, aby v budoucnu zahrnovala i logistické aplikace a umožňovala dosahovat čtecí vzdálenosti přes 2 m … (Listopad 2015; PR-2015-15855FA-ENG)
|
|
|
Z provozní úrovně přes mobilní zařízení až po MES nebo ERP
|
Technologie SmartBridge představuje další způsob komunikace z provozní úrovně, který nevyžaduje nákladnou kabeláž nebo instalaci. Umožňuje využívat chytré telefony nebo tablety jako praktické nástroje pro ovládání a pro zpřístupnění dat ze snímačů a akčních členů na úrovni MES a ERP. (Listopad 2015; PR-2015-15824FA-ENG)
|
|
|
Lankové bubny a rotační snímače pro tažná lana
|
Portfolio rotačních snímačů pro tažná lana od společnosti Pepperl+Fuchs se vyznačuje modulární architekturou produktů. Tato řada nabízí širokou škálu variant pro téměř všechny oblasti použití. Optimálně koordinované součásti nabízejí dlouhou životnost a zajišťují spolehlivé procesy s ohledem na měření lineární vzdálenosti a polohování. (Listopad 2015; PR-2015-15822FA-ENG)
|
|
|
Kompaktní ultrazvukový senzor z pevné nerezové oceli
|
Model UMB800 od společnosti Pepperl+Fuchs je nejmenší ultrazvukový senzor z pevné nerezové oceli na světě. Je vyroben výhradně z materiálů vyhovujících požadavkům FDA. Díky svému velkému detekčnímu dosahu a mimořádně kompaktní konstrukci otevírá nové možnosti pro automatizaci v hygienických aplikacích … (Listopad 2015; PR-2015-15820FA-ENG)
|
|
|
Sledování polohy ventilu – otevřená řešení pro snadnou montáž
|
Nejnovější generace zdvojených senzorů od společnosti Pepperl+Fuchs sleduje spolehlivým a bezkontaktním způsobem polohu ventilů v akčních členech. Tyto akční členy ventilů se používají především k zajištění otáčení armatur, ventilů a klapek v průmyslových aplikacích … (Červen 2015, PR-2015-13103FA-ENG)
|
|
|
A Comprehensive Portfolio for a Variety of Applications
|
The range of applications in potentially explosive areas is virtually limitless. Even for standard applications, completely different sets of requirements exist depending on industry sector and country-specific guidelines. With its comprehensive portfolio of explosion protection equipment, Pepperl+Fuchs can offer the right solution for all scenarios …
(June 2015, PR-2015-12763PA-ENG)
|
|
|
Remote-I/O-Systems
|
Remote-I/O-Systems take into account the requirement to "gather" the input and output points in the field near the sensors and actuators. As a result, these systems are often installed in hazardous areas in Zone 2 or Zone 1 …
(June 2015, PR-2015-13210PA-ENG)
|
|
|
Just One Touch of a Button
|
With the new FieldConnex® fieldbus diagnostics handheld (FDH-1) from Pepperl+Fuchs, the quality assurance process for fieldbus installations is even easier. Whether you are using the quick check mode or the highly specialized features for experts, the FDH-1 is a universal tool for user-friendly fieldbus diagnostics in process automation …
(June 2015, PR-2015-13346PA-FieldConnex)
|
|
|
Everything from a Single Source
|
Pepperl+Fuchs is renowned for its high-quality explosion protection products. Through its network of Solution Engineering Centers (SECs), the company, based in Mannheim in Germany, provides engineering solutions and tailor-made system solutions for customers all over the world …
(June 2015, PR-2015-12766PA-ENG)
|
|
|
Signal Conditioners for the SC-System: New Functions, Greater Convenience
|
The 6-mm-wide signal conditioners for the SC-System from Pepperl+Fuchs are equipped with a bus system for providing the power supply and communicating fault messages, as well as a universal splitter and a millivolt measuring transmitter. With these two new modules, the extremely compact signal conditioners are now available for all analog measuring signals …
(June 2015, PR-2015-13212PA-ENG)
|
|
|
Rychleji, výše, dále
|
Možnost přenosu dat bez kabelů nebo rádiových signálů na vzdálenosti až 300 metrů bez omezení minimální vzdáleností a při rychlosti 100 Mbit/s: Optický vazební člen LS682 daleko převyšuje výkon svých konkurentů – a otevírá nové možnosti pro sklady s vysokými regály … (Duben 2015, PR-2015-11578FA-ENG)
|
|
|
Rozmanitost linearity
|
Nové rotační snímače s lankovým bubnem od společnosti Pepperl+Fuchs jsou k dispozici v různých variantách se širokou škálou elektrických rozhraní. Robustní magnetické rotační snímače zajišťují spolehlivé výsledky měření … (Duben 2015, PR-2015-11581FA-ENG)
|
|
|
Modul KE5 s rozhraním AS-Interface a předním zásuvným konektorem
|
Jak lze rozhraní AS-Interface ještě vylepšit? Zvýšením míry pohodlí při vytváření připojení, urychlením procesu instalace a úsporou místa v rozvaděči – prostoru, který může být drahý. Centrální displej s číslicemi je snadno čitelný i ve tmě … (Duben 2015, PR-2015-10820FA-ENG)
|
|
|
Technologie připojení pro mezinárodní trh
|
Stejně jako jsou různorodé aplikace v oblasti průmyslové automatizace, požadavky kladené na technologii připojení jsou stejně komplexní. Tyto aplikace zahrnují vše od obecného použití v oblasti strojního inženýrství až po svařovací techniku a venkovní a mobilní aplikace … (Duben 2015, PR-2015-10818FA-ENG)
|
|
|
Tablety a smartphony jako ovládací a zobrazovací jednotky pro snímače
|
Produkt SmartBridge využívá rozšířené komunikační kanály a komerčně dostupné smartphony a tablety mění v uživatelsky přívětivé jednotky pro ovládání průmyslových senzorů … (Duben 2015, PR-2015-10816FA-ENG)
|
|
|
Control in the Field with WirelessHART
|
While the first applications of wireless technology were limited to simply monitoring processes, now WirelessHART can be integrated into the regulating process for controlling ball valves, fans, and other mechanical devices …
(April 2015, PR-2015-10814PA-ENG)
|
|
|
SC-System Expanded
|
The 6 mm wide signal conditioner from Pepperl+Fuchs is being supplemented by two additional modules. A new universal splitter is used for the galvanic isolation, conversion, and distribution of standard signals. The measurement input provides a supply voltage for the operation of 2-wire signal converters …
(April 2015, PR-2015-10810PA-ENG)
|
|
|
Simply Plug and Play — The Pepperl+Fuchs Universal Barrier
|
The new HiC2441 universal barrier from Pepperl+Fuchs can detect I/O requirements independently and automatically adjusts to the required signal type. No hardware or software adjustments are required. As the sole isolated barrier, the universal barrier can replace various traditional modules …
(April 2015, PR-2015-10808PA-ENG)
|
|
|
Electrical Explosion Protection Equipment
|
Safe installing, controlling and monitoring in hazardous areas by means of types of explosion protection Ex d, Ex e and Ex p – For more than 60 years is Pepperl+Fuchs world-wide well-known for high-quality products for explosion protection …
(April 2015, PR-2015-10812PA-ENG)
|
|
|
Robustní miniaturní 13mm fotoelektrické senzory s řadou doplňků
|
Optické senzory se používají k ochraně řady přístupových bodů ve vnitřních, přechodných i venkovních prostorách. Pro některé situace jsou nutné senzory schopné provozu při extrémních okolních podmínkách, což klade na zařízení zvýšené nároky. Optické jednocestné brány řady BB10 od společnosti Pepperl+Fuchs jsou optimalizovány pro dveřní a zámkové aplikace … (Březen 2015, PR-2015-10828FA-Thru-beam)
|
|
|
2D laserový snímač R2000 pro mobilní aplikace
|
2D laserové snímače řady R2000 od společnosti Pepperl+Fuchs umožňují spolehlivou navigaci automaticky řízených vozidel – i bez použití reflektorů … (Únor 2015, PR2015-9943-FA-ENG)
|
|
|
F190 UHF Read/Write Head for RFID with Switchable Polarization
|
The compact and robust F190 read/write head from Pepperl+Fuchs has an integrated antenna with switchable polarization. The head allows optimal adaptation to the application without replacing the hardware …
(February 2015, PR2014-2550-FA-ENG(1))
|
|
|
Vícepaprskový LED snímač R2100
|
Výška otevření rolet má významný vliv na energetickou účinnost budovy. Jedná se o široce přijímanou skutečnost, která byla prokázána v mnoha studiích. Je tu však jeden aspekt, který stále zůstává nejasný: Jak moc by se měly otevírat? Vícepaprskový LED snímač R2100 představuje zcela nové řešení tohoto problému … (Únor 2015, PR-2015-11071FA-Multi-Ray LED R2100)
|
|