Společnost Pepperl+Fuchs představuje novou řadu snímačů ENI58IL s technologií „BlueBeam“. Tato technologie nám poprvé umožňuje nabídnout portfolio průmyslových rotačních snímačů s přesností potřebnou pro otáčky až 12 000 ot/min. Této přesnosti je dosaženo implementací modrého emitoru LED a odpovídajících diod přijímače. Ve spojení s výkonným snímacím čipem je možné výrazně lepší využití světla.
„Ve srovnání s infračerveným světlem o větší vlnové délce, které se obvykle používá u konvenčních rotačních snímačů, má modré světlo nového LED emitoru kratší vlnovou délku, ale poskytuje stejnou šířku rozdělování. To umožňuje ostřejší zobrazování,“ vysvětluje Stefan Horvatic, vedoucí řízení produktů ve společnosti Pepperl+Fuchs Drehgeber GmbH. Díky optimalizovanému funkčnímu principu mohou uživatelé očekávat nový standardkvality signálu. „Technologie BlueBeam nám také umožňuje snížit toleranci fázové polohy A:B daleko pod 10 %,“ dodává Horvatic. Při srovnání s hodnotami, kterých lze dosáhnout pomocí běžné infračervené technologie, to představuje více než dvojnásobnou kvalitu signálu.
Protože vysoká vzorkovací frekvence je méně náchylná k rušení, udržuje technologie BlueBeam signál stabilní i při expozici mechanickým silám, jako jsou nárazy a vibrace. Další výhodou je zlepšení kalibrace kódovacího kotouče, které sahá daleko za standardní výrobní postupy. Během výroby rotačních snímačů ENI58IL je přesnost vložení kotouče ověřována na mikroskopické úrovni. Tento krok vede ke zvýšení absolutní přesnosti u aplikací, ve kterých by i ta nejmenší odchylka způsobila ztrátu výkonnosti.
Kromě vysoké kvality měření, které technologie BlueBeam dosahuje, vyniká řada ENI58IL také spolehlivostí a odolností: spřažená ložiska odolávají vysokému zatížení a chrání kuličkové ložisko. Speciální EMC ochrana obvodu zabraňuje vzniku poškození elektromagnetickým rušením. „Globální používání rotačních snímačů s sebou často přináší požadavky vyšší než minimální standardy CE. Z tohoto důvodu jsme zečtyřnásobili úroveň testů, abychom zajistili přesnost funkce i za těch nejnáročnějších podmínek,“ říká Horvatic.
Díky jednokusovému toku výroby je možné nakupovat inkrementální rotační snímače ENI58IL v množství od jednoho kusu a se širokým výběrem funkcí. Kromě těchto linek jsou k dispozici také různé typy hřídelí (plná hřídel, dutá hřídel, zapuštěná dutá hřídel), přírub (svěrné, servo, pravoúhlé) a přípojek (axiální a radiální M23 nebo M12). „V řadě ENI58IL představujeme promyšlené portfolioprůmyslových snímačů pro aplikace, které by až dosud vyžadovaly speciální zařízení,“ vysvětluje Horvatic.