Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Systém kódování polohy WCS Outdoor – osvědčená technologie v odolném pouzdru

2017-03-29

Position Encoding System WCS Outdoor in a sturdy IP69 housing.
Systém kódování polohy WCS Outdoor nabízí robustní pouzdro IP69.

Společnost Pepperl+Fuchs uvádí speciální upgrade ke svému systému kódování absolutní polohy WCS. Fotoelektrické systémy kódování polohy jako WCS se používají k přesné zpětné vazbě polohy přepravníků a dopravníkových vozítek. Nejnovější verze s názvem WCS Outdoor je optimalizovaná na automatizaci ve venkovním prostředí, například přístavech, příbřežních instalacích, lodích nebo spalovnách odpadu.

„Když společnost Pepperl+Fuchs uvedla v roce 1989 původní systém WCS, jednalo se o první systém určování absolutní polohy na světě. Za těch několik desetiletí jsme toto řešení sladili s požadavky našich zákazníků. Nová odolná verze ukazuje, jak automatizační technologie zakořenila už i v náročných venkovních prostředích. Dnes jsou úlohy přesného určování polohy v takovýchto prostředích běžné a požadavky na zařízení jsou výrazně vyšší než u obvyklých aplikací uvnitř,“ vysvětluje produktový manažer Armin Hornberger.


Vysoce odolné ochranné pouzdro IP69

Aby splnil i ty nejnáročnější požadavky, je systém WCS Outdoor uzavřen v ochranném pouzdru IP69, navrženém tak, aby odolalo i agresivním látkám, jako je slaná voda, slaný vzduch, kyseliny či zásady. Systém poskytuje vynikající odolnost proti otřesům, díky čemuž je prakticky nezranitelný vůči možným poškozením z běžných venkovních potíží, například padajícím větvím nebo kroupám.

Díky svému integrovanému vyhřívání funguje systém WCS Outdoor bez problémů i při sněžení a teplotách až do -40 °C. Při každodenním provozu nezpůsobuje ochranné pouzdro žádná omezení, protože displej a ukazatele stavu LED jsou přes průhledný materiál pouzdra jasně vidět.



Čtecí hlava systému WCS Outdoor je zakrytá robustním ochranným víčkem.

Kódování polohy pomocí různých komunikačních protokolů

Když dojde na instalaci, nabízí systém WCS Outdoor výhody, na které jsou už uživatelé standardní verze zvyklí. Systém zahrnuje jen dvě součásti: čtecí hlavu včetně ochranného víčka a kódovou lištu s otvory, která umožňuje bezkontaktní kódování polohy vozítka nepodléhající opotřebení. I když profil dráhy obsahuje zatáčky, stoupání a klesání nebo přejíždění z pruhu do pruhu, poskytuje systém WCS spolehlivé informace o poloze.

Čtecí hlava systému nabízí připojení RS-485 nebo SSI do odpovídajícího modulu gateway. Tento modul pak přenese signál do potřebného typu protokolu (Ethernet/IP, PROFINET, EtherCAT…), což otevírá maximální flexibilitu při použití s různými řídicími systémy. Protože se připojovací body nacházejí na třech různých místech pouzdra WCS Outdoor, mohou uživatelé využívat další flexibilitu a snadno adaptovat prostorově omezené instalace.


Cenově příznivý upgrade systémů kódování polohy

Protože je verze WCS Outdoor kompatibilní s dřívějšími běžnými systémy, představuje také skvělou možnost pro uživatele plánující upgrade stávající instalace, říká Hornberger: „Systém WCS Outdoor je zpětně kompatibilní, takže je s odolnou verzí možné použít kódové lišty a doplňkové příslušenství ze standardního systému. Provozování této velmi robustní venkovní verze dává smysl i u náročných vnitřních prostředí, například v zinkovnách nebo podobných aplikacích chemického strojírenství. V každém případě systém WCS Outdoor poskytuje i nekompromisní procesní bezpečnost a snadné zacházení.“


Nejdůležitější údaje

  • Osvědčený a důvěryhodný systém pro přesnou detekci absolutní polohy
  • Spolehlivá detekce i na dráhách se zatáčkami, změnou jízdních pruhů či svahy
  • Různé komunikační protokoly umožňují flexibilní integraci
  • Ochranný kryt IP69 určený pro použití v extrémních venkovních aplikacích, například nákladních přístavech, zinkovnách nebo na jeřábech
  • Jednoduché nastavení a indikace chyb: Přes průhledné ochranné pouzdro jsou jasně vidět ukazatele stavu LED a displej

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat