Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

MotionScan – Senzor s duální technologií pro vyšší bezpečnost automatických posuvných dveří

2017-04-03

MotionScan—Sensor for automatic sliding doors
MotionScan rychle a spolehlivě snímá přibližující se osoby.

Ať už na letištích, v obchodních centrech nebo muzeích – davy lidí procházejících automatickými posuvnými dveřmi je potřeba spolehlivě detekovat a předcházet tak případným kolizím. Nový senzor MotionScan s duální technologií v sobě tyto dvě funkce spojuje. Velké radarové detekční pole snímá, když se lidé přiblíží, a otevře automatické dveře včas, zatímco aktivní infračervený senzor zabraňuje nebezpečí představovanému zavíráním dveří. Velké infračervené detekční pole zajišťuje, že čelní strana dveří je chráněna, což poskytuje nejvyšší stupeň bezpečnosti a ochrany před nárazem.



MotionScan – Senzor „dva v jednom“ obsahuje radarovou detekci a infračervenou technologii, což umožňuje rychlé a bezpečné otevírání automatických posuvných dveří při vysokém pěším provozu. Velké radarové detekční pole o velikosti 4 × 4 m spolehlivě snímá přibližující se osoby.

Spolehlivý v každé situaci

MotionScan dobře funguje s různými druhy povrchů podlahy – ať je to vysoce lesklý mramor, kamenná dlažba nebo podlahové rošty. Díky nastavitelnému ochrannému a detekčnímu poli a rovněž montážní výšce až 3,2 m se MotionScan ideálně hodí pro širokou škálu použití. Za účelem poskytnutí nejvyššího stupně bezpečnosti a ochrany před nárazem se k vytvoření ochranného pole, které začíná u dveří a sahá až do vzdálenosti maximálně 1,1 m, používají tři řady nastavitelných infračervených vysílačů. Integrované směrové sledování také optimalizuje cyklus otevírání dveří, čímž se snižuje únik tepla z budovy.



Infračervená technologie pro bezpečnost, radarová technologie pro otevírání dveří

Snadná instalace a obsluha

Díky automatické funkci učení a pokynům k instalaci natištěným na senzoru jsou instalace a uvedení senzoru MotionScan do provozu rychlé a snadné. Provozní režim je uživatelsky přívětivý a zřetelně zobrazený pomocí vícebarevné kontrolky LED.


Stručný přehled nejzajímavějších vlastností

  • Díky velkému radarovému detekčnímu poli o velikosti 4 × 4 m a rychlé odezvě se dveře otevírají rychle a umožňují plynulý pěší provoz
  • Nejvyšší stupeň bezpečnosti díky velkému nastavitelnému infračervenému ochrannému poli
  • Spolehlivý provoz s různými povrchy podlahy
  • Snadná instalace a uživatelsky přívětivé ovládání s automatickou funkcí učení a vícebarevnou kontrolkou LED

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.