Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Maximální přesnost pro dynamické aplikace: Inerciální měřicí jednotka F99-Fusion

2017-07-05

The F99-Fusion inclination sensor
F99-Fusion přináší nové možnosti.

Snímače náklonu a zrychlení, ať už vyrovnávají jeřáby nebo řídí výtahy, poskytují uživatelům důležité informace o jejich úhlovém zarovnání. V mnoha případech musí zvládnout náročné venkovní podmínky. Proto jsou snímače náklonu a zrychlení společnosti Pepperl+Fuchs nesmírně robustní, a přitom stále zaručují přesná měření. Běžné snímače náklonu však přesahují své možnosti, když na ně začnou působit jiné síly než gravitace. Inerciální měřicí jednotka F99-Fusion nabízí přesné měření náklonu v aplikacích s dynamickým pohybem. Díky inteligentní kombinaci snímače zrychlení a gyroskopu v jednom zařízení vyrovnává F99-Fusion externí zrychlení a nabízí tak nové možnosti využití a vyšší flexibilitu.


Kompenzace externího zrychlení

Běžné snímače náklonu poskytují informace o svém úhlovém zarovnání na principu měření gravitačního zrychlení. Nedokáží však odlišit externí zrychlení od gravitačního. Jakmile začnou na snímač působit jiné síly než gravitační, například při zatáčení nebo brzdění, mohou být běžné snímače náklonu náchylné k chybám. Inerciální měřicí jednotka F99-Fusion byla speciálně vyrobena pro aplikace s dynamickým pohybem. Dokáží kompenzovat externí zrychlení a zajistí tak přesnou detekci náklonu i při dynamickém pohybu. 


Inteligentní kombinace


Inteligentní fúzní algoritmus snímačů umožňuje maximální přesnost v dynamických aplikacích.

To vše je možné díky inteligentnímu fúznímu algoritmu snímačů. Ve snímači F99-Fusion kombinuje společnost Pepperl+Fuchs snímač zrychlení s gyroskopem v jednom zařízení. Fúzní algoritmus snímačů kombinuje informace ze snímacích prvků tak, aby systém dokázal kompenzovat externí zrychlení a poskytl uživateli přesná data o náklonu – ať už je systém v pohybu, zrychluje nebo brzdí. 

F99-Fusion navíc umožňuje optimálně konfigurovat výstupní data: v závislosti na konkrétních požadavcích můžete zvolit různé filtry tak, aby uživatelé měli vždy k dispozici odpovídající výstup. Uživatel má k dispozici jak nezpracovaná data z jednotlivých snímacích prvků, tak předem nakonfigurovaná výstupní data. Díky inteligentnímu fúznímu algoritmu snímačů jsou data vypočítávána v reálném čase a lze je okamžitě předávat. 

Vyšší efektivita

F99-Fusion poskytuje měření v 360°.
F99-Fusion poskytuje měření v 360°.

Díky dvěma integrovaným prvkům snímajícím ve třech osách lze všechna data vždy měřit ve směrech X, Y a Z a získat tak výpočty hodnot úhlu v rozmezí 360°. Díky tomu lze aplikace, které dříve vyžadovaly více zařízení, nyní vyřešit pomocí jednoho snímače F99-Fusion. To snižuje jak objem práce a času potřebný k instalaci, tak náklady.

Inovativní koncepce montáže snímačů náklonu a zrychlení společnosti Pepperl+Fuchs navíc usnadňuje výměnu zařízení. Snímače řady F99 se vždy skládají z modulu snímače a odolné kovové montážní desky. Deska poskytuje optimální ochranu před nárazem a umožňuje jednoduchou montáž. Pokud je nutno snímač vyměnit, deska může zůstat stejná – dojde k výměně pouze modulu snímače bez nutnosti jeho seřízení nebo kalibrace. Díky těmto charakteristikám zvyšuje snímač F99-Fusion výkon a přináší nové možnosti. 


elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
Řada F99-Fusion dovoluje nové oblasti použití.

Jedinečné vlastnosti inerciální měřicí jednotky F99-Fusion přinášejí nové možnosti Přečtěte si více o nových možnostech použití.