Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Řada tabletů Tab-Ex® 01 s ochranou proti výbuchu

2017-06-08

Mobilita v nebezpečných prostředích zvyšuje efektivitu

Tab-Ex® 01 Series Explosion-proof Tablet Computers
Objevte tablety řady Tab-Ex® 01

Značka ecom vyvinula ve spolupráci se společností Samsungřadu Tab-Ex® 01 – první tablety na světě pro použití v Zóně 1 / Divizi 1, Zóně 2 / Divizi 2 a náročných průmyslových prostředích. S pomocí tabletů Tab-Ex® 01 s ochranou proti výbuchu mohou mobilní pracovníci rychle a efektivně provádět jakékoli úkoly, a to kdykoli a kdekoli. Mohou získávat data v reálném čase a komunikovat s podpůrnými systémy i vzdálenými odborníky. Tyto tablety mobilním pracovníkům nabízejí zcela nové možnosti.


Nové cesty prostřednictvím inovace a flexibility

Tablet Tab-Ex® 01 je lehký a kompaktní. Jedná se o ideálního společníka například pro kontrolu majetku, sledování materiálu a inspekce. Tento tablet s 8palcovou obrazovkou umožňuje mobilní použití mnoha aplikací v nebezpečných prostředích a pracovníkům tak poskytuje nástroj pro získávání a výměnu dat napříč různými podpůrnými systémy. Volitelné integrované fotoaparáty navíc mobilním pracovníkům umožňují zaznamenávat chyby, ke kterým může docházet během údržby, konzultovat je s odborníky a účelně zasáhnout.

Díky síťovým funkcím mohou uživatelé využívat všech výhod moderní digitální komunikace:

  • Efektivnější spolupráce mobilních pracovníků
  • Rychlejší rozhodování
  • Vyšší kvalita dat pro práci v nebezpečných prostředích

Bezpečnost především


Tablet Tab-Ex® značky ecom pro nebezpečná prostředí přináší mobilním pracovníkům v ropném, plynárenském, petrochemickém a farmaceutickém průmyslu a dalších odvětvích s výskytem nebezpečných prostředí nová řešení orientovaná na zákazníka a snadné použití.


Tablet Tab-Ex® 01 je první jiskrově bezpečné mobilní zařízení na světě.Nabízí maximální výkon a absolutní bezpečnost v nebezpečných prostředích – dokonce i v případě závady. Platforma Samsung GALAXY Tab Active, na které je řada Tab-Ex® založena, zajišťuje špičkové zabezpečení dat za všech okolností. Tato platforma nabízí kompatibilitu se širokou škálou předinstalovaných aplikací pro bezpečnější pracovní prostředí, včetně bezkonkurenčních bezpečnostních funkcí jako je šifrování zařízení, MDM, VPN a zabezpečená konektivita (Samsung KNOX™).

Mimořádně robustní a odolný

Tablet Tab-Ex® 01 s odolností proti výbuchu je navržen, vyroben a testován tak, aby odolal každodennímu použití v nebezpečných a náročných prostředích. Toto video obsahuje ukázkutestovacích postupů prováděných na tabletech při udělování certifikace ATEX pro Zónu 1/21,  Divizi 1.
 

Všestranná mobilita s konceptem mobilního pracovníka

Jako ideální doplněk tabletu Tab-Ex® nabízí značka ecom řadu dokonale přizpůsobených periferií a příslušenství, vhodných pro celosvětové použití v Zóně 1 / Divizi 1, Zóně 2 / Divizi 2 a náročných průmyslových prostředích. Každé řešení kombinuje nekompromisní bezpečnost s nejvyšší úrovní funkčnosti – včetně všech povolení a certifikátů pro konkrétní aplikaci.


Přehled řady Tab-Ex® 01

  • Certifikace pro Zónu 1 / Divizi 1, Zónu 2 / Divizi 2 a náročná průmyslová prostředí
  • Komplexní zabezpečení technologií Samsung KNOX™
  • Integrované fotoaparáty pro videohovory a záznam snímků chyb (volitelně)
  • Praktický 8palcový displej
  • Výkonná baterie pro dlouhou výdrž
  • Vhodná pro použití v rukavicích
  • Široké možnosti připojení pro bezdrátové aplikace
  • Široké portfolio produktů, včetně kompatibilních periferií a příslušenství
  • Servisní smlouva na 3 roky (volitelně)

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat