Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Bezpečné diskrétní signály, maximální funkcionalita

2017-07-13

Jednoduchá obsluha s FieldConnex® Multi-Input Output

Objevte FieldConnex Multi-Input Output
Objevte FieldConnex Multi-Input Output.

FieldConnex Multi-Input Output (MIO) umožňuje připojit digitální signály z různých míst ke sběrnici pomocí jediné adresy. Jako první kompaktní sběrnice na trhu poskytuje MIO jiskrově bezpečné vstupy a výstupy pro diskrétní signály se čtyřmi různými funkcemi. Získejte další informace o těchto a dalších výkonných funkcích rozhraní Multi-Input Output a způsobech, jak jich můžete využít.


Proaktivní řízení závodu s integrovanými funkcemi

FieldConnex MIO monitoruje stav až dvanácti senzorů NAMUR nebo řídí až čtyři ventily – včetně zpětné vazby koncové polohy a zkoušky s částečným zdvihem. Zařízení Multi-Input Output je vybaveno integrovanou funkcí záběru a sledováním doby provozu pro čtyři ventily a emituje výstražný signál při překročení limitních hodnot. MIO také umožňuje sledovatpřetečení a klidovou hladinu nádob a potrubí pomocí vibračních koncových spínačů. Komponent sběrnice poprvé shromažďuje signálypulzních a frekvenčních generátorů. Funkce zařízení MIO umožňují využívat cílenou a prediktivní údržbu a prodloužit intervaly údržby na nejvyšší úroveň efektivity. Tím zabraňuje neplánovaným prostojům a zvyšujeekonomickou efektivitu zařízení.


Optimalizovaný design

Všechny vstupy a výstupy rozhraní FieldConnex MIO jsou jiskrově bezpečné a nabízejí jednoduchou, pohodlnou obsluhu díky možnosti individuální nebo kolektivní konfigurace. Komponent je nainstalován do bezprostřední blízkosti senzoru pro zajištění efektivity návrhu zařízení. Tím se snižujínároky na kabeláž, a také náklady a čas potřebný pro instalaci. Zdokonalený kabelový vstup a velký prostor svorkovnice zajišťují jednoduché připojení.


Vyšší flexibilita

Zaručena je také zaměnitelnost zařízení Multi-Input Output se stávajícími produkty FieldConnex, jako jsou ventilové konektory (FD0-VC*) a binární vstupy (FD0-BI*). Aby to bylo možné, zařízení MIO se na žádost řídicího systému identifikuje jako nakonfigurovaný produkt. Výměnu modulu lze provádět během provozu, protože konfigurace řídicího systému zůstává nezměněná.


Hlavní výhody FieldConnex Multi-Input Output

  • Připojuje až dvanáct diskrétních signálů pomocí jediné adresy sběrnice a integruje je do řídicí technologie.
  • Jiskrově bezpečná ochrana proti vznícení pro senzory v zóně 0.
  • Sledování přerušení vodičů, zkratů, záběru ventilů a doby provozu usnadňuje cílenou údržbu na bázi potřeby.
  • Automatické zkoušky s částečným zdvihem prodlužují intervaly údržby.

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat

FieldConnex® Multi-Input/Output

FieldConnex Multi-Input/Output nabízí nové možnosti, jak mohou uživatelé zachycovat digitální signály z více vstupů a výstupů v procesní automatizaci…