Onboard weighing systems are used to calculate the weight of materials on mobile equipment. Modern wheel loaders or port cranes calculate material weight loaded directly in the bucket or on the crane. Unlike conventional scales, a centralized weighing location is not needed. Load weighing is carried out directly at the mobile equipment location.
Při výpočtech hmotnosti na mobilním zařízení často dochází k chybám měření, způsobeným externím zrychlením. Měření ovlivňuje brzdění, zrychlování nebo projíždění vozidla zatáčkou. Aby nedocházelo k nepřesnému měření, vozidlo by mělo před výpočtem hmotnosti zcela zastavit. Z časových a finančních důvodů to však není přijatelné. Cílem je kompenzovat negativně působící vlivy a optimalizovat detekci hmotnosti i během jízdy.
Inteligentní kombinace senzoru zrychlení a gyroskopu jednotky IMU F99 zajišťuje schopnost kompenzovat externí zrychlení a přesně měřit náklony. Pomocí těchto kompenzovaných dat náklonu jsou výpočty hmotnosti prováděny během pracovního procesu bez zpoždění.
Díky inteligentnímu algoritmu fúze senzorů zajišťuje inerciální měřicí jednotka F99 přesné decentralizované výpočty hmotnosti. Jednotka byla vyvinuta speciálně pro venkovní použití (IP68/69K) a pro použití na veřejných komunikacích (certifikace E1 a GL) a je vhodná pro široké spektrum využití. Tím se zvyšuje efektivita celého procesu.