Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Inerciální měřicí jednotka zajišťuje omezení úhlu řízení na svazích

Spolehlivé monitorování náklonu během dynamického pohybu


Inerciální měřicí jednotka F99 je určena k detekci náklonu vozidla

Využití

Monitorování náklonu u velkých vozidel, jako jsou kolové nakladače, sklápěče nebo vysokozdvižné vozíky, je zvláště důležité z hlediska prevence poškození zařízení nebo zranění personálu. Pokud jsou takové stroje používány na nerovném povrchu, mohou se při ostrém zatočení v nakloněné poloze převrátit. Toto riziko je výrazně vyšší u kloubových kolových nakladačů nebo sklápěčů s velmi malým poloměrem otáčení.


Cíl

Čím ostřejší je úhel řízení vozidla, tím vyšší je riziko nehody. Úhel řízení je nutné omezovat v závislosti na náklonu vozidla. Je nezbytné spolehlivě monitorovat celkový náklon vozidla i během dynamického pohybu. Externí vlivy nesmí ovlivňovat výsledky měření.


Řešení


Jednotka IMU F99 zajišťuje kompenzaci externího zrychlení a umožňuje vysoce přesné měření náklonu.

Inerciální měřicí jednotka F99 detekuje náklon vozidla. Pro takové určení je ideální, protože umožňuje kompenzovat externí zrychlení během brzdění, zrychlování vozidla, nebo při projíždění zatáčky. Díky inteligentní kombinaci senzoru zrychlení a gyroskopu vyrovnává jednotka IMU F99 externí zrychlení a umožňuje vysoce přesné měření náklonu. Úhel řízení je možné stále regulovat a zabránit tím převrácení vozidla.

Výhody

Jednotka IMU F99 byla vyvinuta speciálně pro venkovní použití.
Jednotka IMU F99 byla vyvinuta speciálně pro venkovní použití.

Díky inteligentnímu algoritmu fúze senzorů umožňuje inerciální měřicí jednotka F99 spolehlivé měření náklonu i během dynamického pohybu. Je vhodná pro venkovní použití (IP68/IP69K) a díky certifikátu E1 je použitelná také pro veřejnou dopravu, kde umožňuje spolehlivě zabránit vzniku zranění a poškození zařízení.


Stručný přehled

  • Přesné měření náklonu také za pohybu pomocí kompenzace dynamické akcelerace, bez časových ztrát
  • Různé výstupy měření pro plnou flexibilitu použití
  • Krytí IP68/IP69K a ochranná montážní deska poskytují maximální odolnost pro venkovní použití
  • Certifikáty E1 a GL umožňují použití v širokém rozsahu aplikací, včetně terénních a námořních