Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Inovativní polohovací systém PXV – osvědčená technologie vylepšená k dokonalosti

2017-09-29

PXV Absolute Positioning System
Absolutní polohovací systém PXV

Nastavením nových standardů pro spolehlivostodolnost proti rušení a pro ovládáníabsolutní polohovací systém PXV společnosti Pepperl+Fuchs upevnil vedoucí postavení společnosti v technologii polohovacích systémů. Systém PXV vychází z osvědčené unikátní technologie, která je kombinací 2D kamerového systémupásu s multiredundantními kódy Data Matrix. Objevte výhody polohování založeného na 2D kódech ve srovnání s konvenčními řešeními s 1D kódy a spolehněte se na nejspolehlivější polohovací systém na trhu.


Násobná redundance a odolnost proti rušení

Nový polohovací systém PXV je vybaven skenovacím okénkem 120 mm x 80 mm. Senzor přečte až pět kódů Data Matrix v jediné čtecí operaci.  Informace v těchto kódech obsažené jsou získány čtečkou, která poté vypočte přesnou polohu vzhledem ke středu kamery. Díky užití kódů Data Matrix jako nosiče informací lze dataredundantně mapovat. Díky těmto násobným redundancím je systém PXV velmi odolný vůči rušení. Dokonce i v případě, že jeden nebo několik kódů Data Matrix je znečištěno nebo poškozeno tak, že čitelné jsou pouze jednotlivé části, systém PXV vždy zajistí spolehlivé absolutní polohování.


Snadná instalace, rychlé uvedení do provozu

Pás s kódy Data Matrix pro polohovací systém PXV je samolepicí a je k dispozici v délkách podle požadavku zákazníka. Díky kombinaci širokého skenovacího okénka senzoru a velké hloubky zaostření je značně usnadněna instalace. U systému PXV stačí, aby byl přibližně vyrovnán vzhledem k pásu s kódy. Proto je uvedení do provozu snadné a rychlé. Doplňková data pro osu Y a Z zajišťují optimální polohu čtečky v celém měřicím rozsahu. V plášti senzoru je integrováno rozhraní RS-485, SSI, PROFINETEtherNet/IP. Tato rozhraní a parametrizace prostřednictvím řídicích kódů Data Matrix, prostřednictvím PC nebo prostřednictvím řídicího systému umožňují hladkou integraci systému.



Absolutní polohovací systém PXV hladce zvládá zakřivení s malým poloměrem.

Flexibilita v rozmanitých aplikacích

Pro systém PXV není překážkou zakřivení s malým poloměrem ani prudké stoupání nebo prudké klesání, ani přerušení linie v délce až 75 mm.  Tento nový absolutní polohovací systém zvládá rozmanité aplikace bez jakéhokoliv přizpůsobování sledovacího rozsahu. Díky unikátní délce pásu s kódy, až 100.000 m, je systém PXV vhodný pro velmi velké průmyslové provozy. Typické aplikace:

  • Polohování regálových zakladačů ve skladech a pro manipulaci s materiálem
  • Polohování podlahových dopravních jednotek nebo jednokolejnicových závěsných systémů v automobilovém průmyslu
  • Nastavení otočných stolů ve strojírenství

Polohovací systém PXV ve stručnosti

  • Unikátní kombinace 2D kamery a samolepicího pásu s kódy Data Matrix
  • Necitlivost ke znečištění nebo poškození pásu s kódy, díky násobným redundancím
  • Přesné absolutní polohování dokonce i v případě zakřivení s malým poloměrem, prudkého stoupání a klesání a v případě přerušení linie v délce až 75 mm
  • Snadná parametrizace kamery prostřednictvím řídicích kódů Data Matrix, prostřednictvím PC nebo prostřednictvím řídicího systému
  • Mimořádná robustnost, díky eliminaci mechanických součástí
  • Uživatelsky přizpůsobitelná délka pásu s kódy (až 100 000 m)

amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat